NORDin NXD

Pintakäsittely äärimmäisiin olosuhteisiin

Teemme NXD-pintakäsittelyllä alumiinista vielä kestävämmän. Käyttöratkaisut kestävät silloin myös kovia ympäristövaikutusia ja puhdistuskemikaaleja. Siten syntyy erityisen pitkäikäisä NORDin käyttöratkaisuja, joiden tehoon voit luottaa varmasti myös vaativissa ympäristöolosuhteissa.

Lataa esite

NXD BASIC® ja NXD tupH® suojaavat aina optimaalisesti

Pintakäsittely NXD kehitettiin erityisesti alumiinille. Se perustuu galvaaniseen tuotteen tartuntakerrokseen, mikä tekee alumiinipinnoista erityisen korroosiota kestäviä. Etusi: NXD hyödyntää alumiinikomponenttien vahvuuksia vaativissa asennuksissa. Alumiini on kevyt, edullinen, kierrätyskelpoinen ja erityisen hyvin lämpöä johtava. NXD:n kaksi versiota tarjoavat aina käyttöratkaisusi optimaalisen suojan.

NXD BASIC®

NXD BASIC®:ia käytetään, kun vakiomaalien suojaus ei riitä.

Miten se toimii?

Alumiinikoteloon tuotetaan ensimmäisessä vaiheessa kokonaan peittävä suojakerros galvaanisesti. Käsitellyt osat asennetaan ja suojataan erittäin hyvin tarttuvalla maalikerroksella.

Mitä etua siitä on?

Varma suoja naarmuilta ja lastuilta – vaikka maali vahingoittuisi | Korkeimman korroosioluokan C5 korroosionkestävyys | Asiakaskohtainen värivalinta mahdollinen

Mihin sovelluksiin?

Vedenpuhdistus | Autonpesulaitteet | Merenkulku | Offshore-asennukset

Etusi?

Pitkäikäiset käyttöratkaisut | Käyttövarmuus | Turvattu investointi | Lukuisia ratkaistukomponentteja saatavana.

NXD tupH®

NXD tupH® on pintakäsittely wash-down-kohteiden äärimmäisiin olosuhteisiin.

Miten se toimii?

Alumiinikotelo suojataan ensimmäisessä vaiheessa galvaanisesti kokonaan peittävällä tartuntakerroksella. Sitten seuraa kerros tehokasta huokoslakkaa, niin kutsuttua sealeria.

Mitä etua siitä on?

Kestää happoja ja emäksiä | Ei kuplimista, kuoritumista tai mikrohalkeamia | Huokoseton pinta| Korkeimman korroosioluokan C5 korroosionkestävyys |FDA:n ja EU-asetuksen 1935/2004 mukaisesti elintarviketurvallinen

Mihin käyttökohteisiin?

Elintarvikkeet ja juomat | Meijerit | Kalat ja äyriäiset | Lääketeollisuus

Etusi?

Korkea hygieenisuus | Nopea puhdistus | Kustannustehokkuus | Pitkäikäiset käyttöratkaisut | Käyttövarmuus | Turvattu investointi | Monipuolinen NORD-tuotevalikoima

Jo NXD:n edeltäjäsukupolvi osoitti käytännössä kestävyytensä alumiinipintojen tehokkaana pintakäsittelynä. Tällä tekniikalla käsitellyt käytöt, jotka aiemmin jouduttiin vaihtamaan säännöllisesti, palvelevat vuosikausia luotettavasti. Seuraamme alan asiakkaidemme vaatimuksia ja kehitämme suojajärjestelmiä jatkuvasti. Siksi NXD tupH®:lla käsitellyt pinnat eivät sisällä kromaatteja eikä PFAS-yhdisteitä. Käyttäjiemme investoinnit ovat vielä turvatumpia.

Kokeile

Herätimmekö kiinnostuksesi? Haluatko vakuuttua NXD-pintojemme kestävyydestä? Tilaa maksuton lehtisemme ja NXD-näytteitä – voit tutustua konkreettisesti pintakäsittelyymme.

Tilaa maksuton näyte

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

NXD-valikoimamme käyttötarkoitukseesi

Käsittelemme alumiinipintaiset käytöt NXD BASIC®:lla tai NXD tupH®:lla. Katso tästä mitä ne ovat. Meiltä saat räätälöidyn, korkealaatuisesti pintakäsitellyn käyttöratkaisun sekä projektikohtaisen neuvon, suuren käytettävyyden, lyhyet toimitusajat ja nopean palvelun.

UNIVERSAL SMI -kierukkavaihteet

  • vääntömomentti: 400 Nm:iin asti
  • ihanteellinen dynaamisiin käyttökohteisiin, sillä ylikuormitettavuus on suuri
  • pehmeä ja hiljainen käynti

NORDBLOC.1 -kartiovaihdemoottorit

  • vääntömomentti: 600 Nm:iin asti
  • erittäin vakaa, suuri aksiaali- ja radiaalikuormitettavuus
  • hiljainen käynti

NORDBLOC.1-hammasvaihteet

  • vääntömomentti: 600 Nm:iin asti
  • erittäin vakaa, suuri aksiaali- ja radiaalikuormitettavuus
  • hiljainen käynti

UNICASE-tappivaihdemoottorit

  • vääntömomentti: 400 Nm:iin asti
  • asennustilaa säästävä kapea rakenne
  • suuri hyötysuhde, pienet käyttökustannukset
  • vähäinen huollon tarve

DuoDrive

Tehoalue: 0,35 kW – 3,00 kW

  • pienit käyttökustannukset, sillä järjestelmähyötysuhde on erittäin suuri
  • mahdollinen mallivalikoiman pelkistäminen yksinkertaistaa varastointia, korjausta ja huoltoa
  • helppo käyttöönotto liitä ja käytä -periaatteella

Sileäpintaiset moottorit

  • Tehoalue: 0,12 kW - 1,10 kW
  • globaalit hyväksynnät
  • hygieeninen muotoilu

IE5+-synkronimoottorit (TENV)

  • Tehoalue: 0,35 - 2,20 kW
  • Hyötysuhdeluokka: IE5+
  • IP69K saatavana lisävarusteena
  • Globaalit hyväksynnät
  • Kompakti muotoilu
  • Jatkuvasti suuri hyötysuhde koko säätöalueella

NORDAC ON PURE

  • Tehoalue: 0,37 – 3,00 kW
  • helppo käyttöönotto liitä ja käytä -periaatteella
  • usean protokollan Ethernet-rajapinta helpottaa järjestelmäintegraatiota
  • saatavana vain NXD tupH® -pintakäsittelyllä