NORD - sähkömoottorit
Voimakas ja energiatehokas sähkömoottori
NORD-sähkömoottorien hyötysuhde on korkea ja rakenne erittäin luja. Ne voidaan myös yhdistää kaikkien vaihteidemme kanssa. Sähkömoottori ja sen tehokas toiminta on kriittisen tärkeää teollisuudessa – pientä energiankulutusta unohtamatta.
Valitse sähkömoottori NORDin valikoimasta: toimitamme korkealaatuiset oikosulkumoottorit, synkronimoottorit ja räjähdyssuojatut moottorit vaativan teollisuuden tarpeisiin. Katso sähkömoottorivalikoimamme ominaisuudet ja tutustu kilpailuetuihin, joita saat valitsemalla NORDin.
Pitkäikäisiä vaihteita ja moottoreitamme käytetään muun muassa sekoittimissa, kuljetinjärjestelmissä ja elintarviketeollisuudessa. Oikeastaan sähkömoottori on keskeinen tekijä kaikkialla siellä, missä tarvitaan suurta suorituskykyä. Ne toimivat luotettavasti erittäin korkealla hyötysuhteella (jopa 95 %). Tämä säästää asiakkaidemme käyttökustannuksia ja on lisäksi ympäristöystävällisempi valinta.
Sähkömoottori valitaan hyvin usein NORDilta
Valikoimamme tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja! NORD-sähkömoottorit täyttävät kaikki yleiset globaalit hyötysuhdevaatimukset ja standardit. Luotettava NORDin valmistama sähkömoottori soveltuukin lukuisiin sovelluksiin. Tehokkuuden ja lujan rakenteen lisäksi valmistamamme sähkömoottorit voidaan kätevästi yhdistää kaikkiin NORD-vaihteisiin.
Miksi meidän sähkömoottori?
- Maksimihyötysuhde
Sähkömoottorimme täyttävät nykyisen IEC-standardin 60034-30-1:2014 sekä EUP 640/2009 -vaatimukset – myös energiaa säästävillä synkronimoottoreilla on korkein hyötysuhdeluokitus IE4. - Ylivertainen laatu
Valmistamme kaikki moottorit omana tuotantona vaativimpien standardien mukaisesti. - Korkea käytettävyys
Oman tuotantomme ansiosta sähkömoottorien toimitusajat ovat lyhyet joka puolelle maailmaa. - Suuri joustavuus
Moottorien mitat ovat identtiset, joten mekaanisia muutoksia ei tarvita vaihdettaessa hyötysuhdeluokasta seuraavaan. Tehokkuusporfoliomme uudet IE5+-synkronimoottorit ovat jopa pienempiä kuin saman tehoiset IE4-synkronimoottorit, ja moduulirakenne mahdollistaa kolme erilaista tehoporrasta samassa kotelossa.
Vahvoja ja taloudellisia
Sähkökäytöt kuluttavat teollisuussovelluksissa jopa 70 prosenttia kokonaisenergiankulutuksesta. Monissa yrityksissä tämä tarjoaakin hyvän optimointipotentiaalin. Sähkömoottori kannattaa siksi valita valmistajalta, joka tietää täsmälleen, kuinka korkealaatuinen tuote tehdään.
NORDin energiatehokkaat ja luotettava sähkömoottorit soveltuvat lähes jokaiseen käyttötarkoitukseen. Erityisen säästeliäs mallisarja IE5+ on saatavana tuuletettuna tai sileänä versiona 4,0 kW:n tehoiseen asti, ja jatkuva vääntömomentti on 1,6–18,2 Nm.
Haluatko vähentää energiakustannuksia selvästi? Tutustu silloin energiatehokkaisiin IE5+-kestomagneettisynkronimoottoreihimme!
Sähkömoottorit erikoiskäyttöön
Joissakin sovelluksissa ei ole mahdollista käyttää vakiomoottoreita esimeriksi näistä syistä: a) ympäristöolosuhteet ovat liian ankarat b) siirretään erittäin raskaita kuormia tai c) on olemassa räjähdysvaara.
Tällaisia tapauksia varten mallistossamme on erikoismoottoreita tehoalueella 0,12–30 kW: Räjähdyssuojatuista moottoriversioista on saatavana vielä eri mallit pöly- ja kaasupitoisia ympäristöjä varten. Moottorimme on sertifioitu ATEX-, IECEx- ja HazLoc-vaatimusten mukaisesti. Tutustu moottoreihimme erittäin raskaissa olosuhteissa terästehtaalla!
Katso havainnollinen video
Ansiokas ja luotettava laitetoimittaja teollisuudelle
NORD on yksi maailman johtavista mekaanisten ja sähköisten voimansiirtojärjestelmien valmistajista. Menestyksekäs nousu voimansiirtojärjestelmien valmistajien eliittiin perustuu pitkäjänteiseen työhömme, tuotekehitykseemme ja innovatiivisuuteemme sekä ennen muuta johdonmukaiseen asiakkaidemme palveluun ja heidän kuuntelemiseensa. Teemmekin tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja pyrimme löytämään jokaisen asiakkaamme tarpeeseen ihanteellisen voimansiirtoratkaisun.
Faktaa laadusta
NORDin käyttölaitteet on mitoitettu ja valmistettu DIN 3990-, NIEMANN- ja AGMA-standardien mukaisesti. Lisäksi DIN ISO 9001 -sertifikaatti on osoitus laadunhallintamme järjestelmällisyydestä. Räjähdysvaarallisten alueiden turvaamisessa olimme jopa lainsäädäntöä edellä ja kehitimme tuoteohjelmaamme jo varhaisessa vaiheessa nykyisten ATEX-standardien mukaiset tuotteet. Mutta sekään ei riitä meille. Päämäärätietoinen kehitys on meillä systemaattista. Tutustu laatuumme tarkemmin .
NORD numeroina
Yritys on perustettu vuonna 1965 ja nykyinen liikevaihto on jo noin 900 miljoonaa euroa. NORDin pääkonttori sijaitsee Bargteheiden kaupungissa Saksassa, joka sijaitsee vajaat 30 kilometriä Hampurista koilliseen. Sen lisäksi NORDilla on kokoonpanotehtaita ja huoltopisteitä yli 60 maassa, mukaan lukien Suomessa. Yrityksen yli 4000 työntekijää varmistavat tuotteiden nopean toimituksen ja parhaan mahdollisen palvelun.