NORD UNIVERSAL -moottori
UNIVERSAL-moottorit
Uusi, energiatehokas UNIVERSAL-moottori täydentää NORDin moottorivalikoimaa maailman merkittävillä markkina-alueilla, kuten Euroopassa, Yhdysvalloissa Kanadassa ja Kiinassa. Moottorilla on CE-, UL-, CSA-, CCC-, ISI- ja UA-hyväksynnät, ja sen tehoaluevalikoima on 0,12–45 kW. Lisäksi UNIVERSAL-moottorissa on vakiovarusteena lämpötila-anturi (TF).
IEC-kokojen 63–225 saatavana olevat versiot:
- jalkakiinnitteinen moottori (B3)
- laippakiinnitteinen moottori (B5/B14)
- NEMA C -laippa
- jalkakiinnitteinen NEMA-moottori
Muita lisävarusteita:
- pistoketyyppinen moottoriliitäntä (MS)
- yksin- ja kaksinkertainen sadesuoja
- mekaaninen jarru (BRE+)
- vakionopeuspuhallin (F)
- IP65-kotelointi