Sileäpintaiset moottorit

Oikosulkumoottorit

  • Teho: 0.16 HP - 3 HP
  • Globaalit hyväksynnät

NORD valmistaa sileäpintaiset moottorinsa itse ja toimittaa niitä kaikille merkittäville markkina-alueille maailmassa. Pesunkestävän rakenteen ansiosta moottorit sopivat muun muassa elintarviketeollisuuden käyttöön. 

  • B-puolen lisävarusteet: jarru (BRE), pulssianturi (IG)
  • Moottorin suojaus: termistorit (TF), lämpötilan valvonta "Klikson" (TW), seisontalämmitys (SH)
  • Moottorin kytkentä: pistoketyyppinen moottoriliitäntä (MS)

UUTTA: Koon 71 uusista sileäpintaisista moottoreista on saatavana kolme teholuokkaa: 0,12 kW, 0,18 kW ja 0,25 kW. IE3-hyötysuhdeluokka takaa käytön taloudellisuuden. Alumiinirungon (IP66-kotelointi) ansiosta moottorien korroosiosuojaus on kunnossa.

B1091 - Kolmivaihe- ja ATEX-moottorit


B1091 - Kolmivaihe- ja ATEX-moottorit
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI 80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

M7010


M7010
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

CS0023 - Belt Conveyors for Produce Cleaning


CS0023 - Belt Conveyors for Produce Cleaning
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

F1400 - Aluminium Drive Technology


F1400 - Aluminium Drive Technology
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

TI60-0003 - Heavy Duty -moottorit rullaradoille


TI60-0003 - Heavy Duty -moottorit rullaradoille
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

PL1090 - Varaosaluettelo - Moottorit


PL1090 - Varaosaluettelo - Moottorit
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C240001 - Certificate Marine and Offshore


C240001 - Certificate Marine and Offshore
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset