Pölyräjähdyssuojatut

Räjähdyssuojatut moottorit

  • Tehoalue: 0,12–22 kW
  • Hyötysuhdeluokat: IE1 ja IE2

Räjähdyssuojatut NORD-käyttöratkaisut ovat kuuluneet NORDin tuoteohjelmaan jo vuosikymmenten ajan, ja niitä on saatavana ATEX-kategorioiden 2D ja 3D tilaluokkia 21 ja 22 varten. Järjestelmien räjähdyssuojauksen periaatteena on suojaus koteloinnilla (td). Kaikki pölyräjähdyssuojatut moottorimme ovat ATEX- ja HazLoc-hyväksyttyjä.

Pölyräjähdyssuojattuihin moottoreihin on saatavana esimerkiksi seuraavia lisävarusteita:

  • jarru (BRE+), vakionopeuspuhallin (F).
  • Moottorin suojaus: termistorit (TF), lämpötilan valvonta "Klikson" (TW), seisontalämmitys (SH)
  • Moottorin kytkentä: pistoketyyppinen moottoriliitäntä (MS)

B1091 - Kolmivaihe- ja ATEX-moottorit


B1091 - Kolmivaihe- ja ATEX-moottorit
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

B1091-1 - Kolmivaihe- ja ATEX-moottorit


B1091-1 - Kolmivaihe- ja ATEX-moottorit
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere


G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Technical Handbook - Kaikki käyttöratkaisut samalta toimittajalta


Technical Handbook - Kaikki käyttöratkaisut samalta toimittajalta
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C020031 - CCC Certificate Ex-Motors Size 63-160


C020031 - CCC Certificate Ex-Motors Size 63-160
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C020032 - CCC Certificate Ex-Motors Size 180-225


C020032 - CCC Certificate Ex-Motors Size 180-225
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C230102 - UKCA Declaration of Conformity – NORD II 3D Ex tc IIB Motoren


C230102 - UKCA Declaration of Conformity – NORD II 3D Ex tc IIB Motoren
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C421D10 - Conformity Declaration ATEX 2D+2G Lubricator Perma Classic


C421D10 - Conformity Declaration ATEX 2D+2G Lubricator Perma Classic
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250


C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C422121_2004 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors, 4th Supplement


C422121_2004 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors, 4th Supplement
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C422122_2013 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors


C422122_2013 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C422123_3317 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors - addendum 6


C422123_3317 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors - addendum 6
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C422150_0221 - Direktiivi 94/9/EY (ATEX 100a) Ilmoitus tuotannon laadunvarmistuksen hyväksymisestä


C422150_0221 - Direktiivi 94/9/EY (ATEX 100a) Ilmoitus tuotannon laadunvarmistuksen hyväksymisestä
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C422213_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 3D| Siemens motors - dust explosion proof, type: 1MB


C422213_2016 - EU declaration of confirmity - ATEX 3D| Siemens motors - dust explosion proof, type: 1MB
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C422240_2001 - Manufacturers declaration 2.1 - ATEX|Siemens Motors - Dust Explosion Proof, Inverter operation


C422240_2001 - Manufacturers declaration 2.1 - ATEX|Siemens Motors - Dust Explosion Proof, Inverter operation
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C422611_2016 - EU Declaration of Confirmity - ATEX 2D | EMOD Motors - Dust Explosion Proof, Framesize: 56- 225


C422611_2016 - EU Declaration of Confirmity - ATEX 2D | EMOD Motors - Dust Explosion Proof, Framesize: 56- 225
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C422C10 - Declaration of conformity - ATEX 3D| WISTRO forced ventilation - Dust Explosion Proof


C422C10 - Declaration of conformity - ATEX 3D| WISTRO forced ventilation - Dust Explosion Proof
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C424410_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size 80-160, 225-315, dCD63 - Gas Explosion Proof


C424410_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size 80-160, 225-315, dCD63 - Gas Explosion Proof
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C424410_CD200_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof


C424410_CD200_2016 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C424411_BD63 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof


C424411_BD63 - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C424411_BD63-71_2016 - EU Declaration of Conformity for ATEX 2G + 2D | ATB Motors - Type BD


C424411_BD63-71_2016 - EU Declaration of Conformity for ATEX 2G + 2D | ATB Motors - Type BD
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Conformity Declaration - ATEX 2D frame: 63-200 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 2D frame: 63-200 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Conformity Declaration - ATEX 3D Precima - Conformity Declaration ATEX 3D | Precima Fail Safe Brakes


Conformity Declaration - ATEX 3D Precima - Conformity Declaration ATEX 3D | Precima Fail Safe Brakes
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

EAC Certificate of Conformity for NORD - Zone 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 2_No. 01083


EAC Certificate of Conformity for NORD - Zone 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 2_No. 01083
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 1 and 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 1 and 2_No. 01082


EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 1 and 2 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors NORD - Zone 1 and 2_No. 01082
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D - EU declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 63-71, Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D - EU declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 63-71, Gas Explosion Proof
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size: 200 - Gas Explosion Proof
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size 80-160, 225-315, Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type BD, Frame Size 80-160, 225-315, Gas Explosion Proof
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof


EU Conformity Declaration - ATEX 2G+2D | ATB - EU Declaration of Conformity - ATEX 2G+2D | ATB Motors - Type CD, Frame Size: 180 - Gas Explosion Proof
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

EU Declaration of Conformity - ATEX 3D - EU declaration of confirmity - ATEX 2D | Siemens motors - dust explosion proof, type: 1LA, 1LG


EU Declaration of Conformity - ATEX 3D - EU declaration of confirmity - ATEX 2D | Siemens motors - dust explosion proof, type: 1LA, 1LG
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Type Test Certificate - ATEX 2D - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors


Type Test Certificate - ATEX 2D - EG-Type Test Certificate - ATEX 2D| NORD Motors
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

UL Certificate - ATEX EX II | Ziehl PTC thermistor - UL Certificate - ATEX EX II (2) GD | Ziehl PTC thermistor


UL Certificate - ATEX EX II | Ziehl PTC thermistor - UL Certificate - ATEX EX II (2) GD | Ziehl PTC thermistor
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset