UUSI

MAXXDRIVE® XD hammasvaihteet

Teollisuusvaihteet

  • Teho: 2.0 - 1,250 HP
  • Momentti: 132,800 - 973,600 lbf-in
  • Kotelon suurempi akseliväli
  • Kolmi- ja neliportaiset
  • Soveltuu ihanteellisesti nostokoneistoille
  • Kotelo optimoitu alaspäin suuntautuville aksiaalikuormille
  • Tarkastusaukon kansi
Koot: 8
Asennusasento: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Välityssuhde: 22.4:1 - 400:1

MAXXDRIVE® XD -teollisuusvaihde on saatavana kolmi- ja neliportaisena hammasvaihteena. Kotelo on toteutettu hyväksi todetulla UNICASE-konseptilla ja optimoitu erityisesti kestämään ulkoista kuormitusta. Välitysportaat sijoittuvat koteloon peräkkäin, joten vaihteen akseliväli on suuri. Tämän ansiosta esimerkiksi nostokoneistokäytöissä vaijerirumpu ja moottori voidaan asentaa samalle puolelle vaihdetta. Lisäksi koteloissa on vakiovarusteena tarkastusaukon kansi.


Lukuisat saatavana olevat optiot perustuvat hyväksi todettuun ja testattuun modulaaristen teollisuusvaihteiden mallistoomme, joten lisävarustelu ei pidennä toimitusaikoja MAXXDRIVE®-vakiovaihteisiimme verrattuna. Pystymme suunnittelemaan ja toimittamaan tuotteet nopeasti, sillä asiantuntijoillamme on laaja osaaminen eri käyttökohteiden vaatimuksista ja rakenneosien varastointimme on optimoitu.

  • Moottoriversio: IEC-/NEMA-moottorisovite tai vapaa ensiöakseli
  • Jalka- tai akseliasennus (momenttituella)
  • Eri toisioakselivaihtoehtoja: tappiakseli, holkkiakseli (akselikiila/kutisteholkki), DIN5480
  • Toinen ensiöakseli saatavana lisävarusteena
  • Jarrun asennus ensiölaipan tai jarrukonsolin avulla
  • Toisiopuolen kytkin saatavana

  • Ulkoista kuormitusta ajatellen optimoitu kotelo
  • Pidennetty akseliväli
  • Ensiö- ja toisioakselit mukautettavissa asiakkaan tarvitsemiin mittoihin
  • Tarkastusaukon kansi
  • Erittäin luotettava
  • Pitkä käyttöikä
  • Samat asennusmitat (kolmi- ja neliportaisessa versiossa)
  • Suuri tarkkuus

B1050 - MAXXDRIVE - teollisuusvaihteet


B1050 - MAXXDRIVE - teollisuusvaihteet
  • Lataa Suomi
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

G1050 - MAXXDRIVE teollisuusvaihteet


G1050 - MAXXDRIVE teollisuusvaihteet
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


S1056 - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

PL1050 - Options - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet - varusteet


PL1050 - Options - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet - varusteet
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 11207 - SK 11507


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 11207 - SK 11507
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 15207 - SK 15507


PL1050 - SK 15207 - SK 15507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 15207 - SK 15507
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 9207 - SK 10507


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 9207 - SK 10507
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

PL1050-SK-15207-SK-15507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 14207 - SK 14507


PL1050-SK-15207-SK-15507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 14207 - SK 14507
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 12207 - SK 12507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 12207 - SK 12507
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 13207 - SK 13507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 13207 - SK 13507
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 7207 - SK 8507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 7207 - SK 8507
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 9207 - SK 10507


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Varaosaluettelo - Teollisuusvaihteet SK 9207 - SK 10507
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units


C452000_2019 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G| Industrial gear units
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 -sertifikaatti / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 -sertifikaatti / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EU Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Industrial Gear Units
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset