NORDAC BASE - SK 180E - Variateur de fréquence

Système d'entraînement compact, principales fonctions d’entraînement

  • Plage de puissances : 0,25 – 2,2 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur

Le NORDAC BASE est la solution d’entraînement économique de NORD pour le secteur du variateur décentralisé. Avec le NORDAC BASE, vous faites l'acquisition d'une technologie de conception robuste développée spécialement pour les solutions d'entraînement simples installées hors de l'armoire de commande à moindre coût.

Versions du produit

  • Plage de puissances : 0,25 - 2,2 kW
  • Monophasé 110 - 120 V, 1/3 phase 200 - 240 V, triphasé 380 - 500 V
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Zone ATEX 22 3D
  • Fixation sur le moteur ou murale
  • Module de commande enfichable SK CU4, SK TU4
  • Modules d'extension SK CU4, SK TU4

Caractéristiques du produit

  • 3 entrées numériques, 3 sorties numériques, 2 entrées analogiques
  • Extension entrée/sortie en option
  • Interface Ethernet extensible pour chaque module en option
  • Structure de paramétrage compatible avec tous les variateurs de fréquence NORD
  • Paramétrage via le module de commande enfichable, l’outil logiciel ou l’application NORDCON
  • 4 jeux de paramètres pouvant être activés directement en ligne
  • Fonctionnalité d'automate pour des fonctions liées à l'entraînement
  • Commande V/f, commande vectorielle du courant en boucle ouverte 
  • Filtre réseau intégré