NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence

Flexibilité accrue et réduction des coûts

  • Plage de puissances : 0,25 – 22 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur
  • Flexibilité maximale grâce à la structure modulaire

NORDAC FLEX est le variateur de fréquence le plus polyvalent de la marque. Il peut être adapté à n'importe quelle application grâce à des fonctions évolutives. Les nombreuses fonctions et le transfert des paramètres via la mémoire EEPROM facilitent et accélèrent l'installation et la maintenance.

Versions du produit

  • Plage de puissances : 0,25 - 22 kW
  • Monophasé 110 - 120 V, 1/3 phase 200 - 240 V, triphasé 380 - 500 V
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Zone ATEX 22 3D
  • Fixation sur le moteur ou murale
  • Sécurité fonctionnelle
  • Modules de commande enfichables SK CU4, SK TU4
  • Modules d'extension SK CU4, SK TU4

Caractéristiques du produit

  • 4 entrées numériques, 2 sorties numériques, 2 entrées analogiques
  • Extension entrée/sortie en option
  • Sécurité fonctionnelle : STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM et PROFIsafe
  • Interface Ethernet extensible pour chaque module en option
  • Interfaces de codeur : HTL, CANopen
  • Structure de paramétrage compatible avec tous les variateurs de fréquence NORD
  • Paramétrage via le module de commande enfichable, outil logiciel ou application NORDCON
  • 4 jeux de paramètres pouvant être activés directement en ligne
  • Redresseur de frein intégré pour la commande du freinage moteur
  • Gestion de frein moteur, fonctionnalités spéciales pour les appareils de levage
  • Fonctionnement 4 quadrants avec circuit de freinage intégré
  • Fonctionnalités d'automate pour les fonctions liées à l'entraînement
  • Commande V/f, commande vectorielle du courant en boucle ouverte et boucle fermée
  • Régulation haute précision et capacité de surcharge élevée pour les moteurs synchrones et asynchrones
  • Mode de positionnement et fonctionnement synchrone intégrés POSICON
  • Filtre en ligne intégré