NORDAC LINK - SK 155E - Démarreur

Installation rapide, démarrage sans usure

  • Plage de puissances : 0,06 – 3,0 kW
  • Protection : IP65
  • Montage mural
  • Installation et maintenance facilitées grâce aux nombreux éléments enfichables
  • Configuration libre pour votre application

Le démarreur électronique NORDAC LINK permet un démarrage progressif sans à coup. Il se distingue par sa connectique élevée ainsi que par ses possibilités d’installation simplifiées. Il peut être librement configuré et facilement installé. La mise en service et l’entretien de l’installation du démarreur sont très simples grâce au commutateur de maintenance intégré et à la possibilité de commande manuelle locale. 

Versions du produit

  • Plage de puissances : 0,06 - 3,0 kW
  • 3 phases 380 - 500 V
  • Classe de protection : IP65
  • Fixation au mur

Caractéristiques du produit

  • 3 entrées digitales, 2 entrées digitales BUS, 2 sorties digitales
  • Installation et maintenance aisées grâce aux nombreux éléments enfichables, aux commutateurs de maintenance disponibles en option et à la commande manuelle locale
  • Paramétrage via le module de commande enfichable, l’outil logiciel ou l’application NORDCON
  • Fonctionnalités d'automate pour des fonctions liées à l'entraînement
  • Fonction d’inversion
  • Fonctions de surveillance de l'entraînement, y compris du moteur, et contrôle de la thermistence du moteur
  • Gestion du freinage moteur
  • Filtre réseau intégré
  • Fonctionnement des moteurs asynchrones