NORDAC START - SK 135E - Démarreur

Système d'entraînement compact, démarrage sans usure

  • Plage de puissances : 0,25 – 7,5 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur

NORDAC START est un démarreur électronique décentralisé sans usure, idéal pour toutes les applications de démarrage progressif. Doté d'une fonction marche arrière et d'une protection moteur interne, il peut facilement être intégré dans tout type de système.

Versions du produit

  • Plage de puissances : 0,25 - 7,5 kW
  • Triphasé 200 - 240 V, triphasé 380 - 500 V
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Fixation sur le moteur ou murale

Caractéristiques du produit

  • 2 entrées numériques, 2 sorties numériques
  • Paramétrage via le module de commande enfichable, l’outil logiciel ou l’application NORDCON
  • Fonction marche arrière
  • Fonctions de surveillance de l'entraînement, y compris du moteur et contrôle de la thermistance du moteur
  • Gestion du freinage moteur
  • Filtre réseau intégré
  • Fonctionnement des moteurs asynchrones