- Puissances : 0,12 - 22 kW
- Classes de rendement : IE1 et IE2
Protection contre les explosions de gaz
Moteurs antidéflagrants
Les versions protégées contre les explosions de gaz des moteurs NORD sont fabriquées dans nos propres usines et livrées sur tous les marchés importants à travers le monde, et ce, depuis 2003. Les moteurs antidéflagrants NORD sont fournis conformément aux catégories 2G et 3G pour les zones 1 et 2. Différentes solutions sont proposées sur la base des classes de protection anti-étincelles suivantes « Sécurité augmentée » (e), « Encapsulation résistant à la pression » (d/de) et « Conception anti-étincelles ». Par ailleurs, tous les moteurs protégés contre les explosions sont certifiés ATEX et HazLoc.
Versions du produit
Les moteurs NORD protégés contre les explosions de gaz sont disponibles entre autres avec les options suivantes :
- frein (BRE+), frein à faible bruit (NRB1/2), ventilation forcée (F)
- Protection moteur : sonde de température (TF), contrôleur de température (TW), résistances de préchauffage (SH)
- Branchement moteur : fiche de raccordement moteur (MS)