Protection contre les explosions de poussières

Moteurs antidéflagrants

  • Puissances : 0,12 - 22 kW
  • Classes de rendement : IE1 et IE2

Les solutions d’entraînement NORD protégées contre les explosions font partie de la gamme de produits NORD depuis plusieurs décennies et peuvent être fournies selon les catégories ATEX 2D et 3D pour les zones 21 et 22. Ces systèmes utilisent la protection anti-étincelles de type « Protection par enveloppe » (tD). Tous nos moteurs protégés contre les explosions de poussières sont certifiés ATEX et HazLoc

Versions du produit

Les moteurs protégés contre les explosions de poussières sont disponibles entre autres avec les options suivantes :

  • frein (BRE+), ventilation forcée (F)
  • Protection moteur : sonde de température (TF), contrôleur de température (TW), résistances de préchauffage (SH)
  • Branchement moteur : fiche de raccordement moteur (MS)