Moteurs standard

Moteurs asynchrones

  • Puissances : 0,12 kW - 55 kW
  • Certifications et autorisations internationales
  • Classes de rendement : IE1, IE2, IE3, IE4

NEW: Design update of the NORD IE3 asynchronous motors. The optimisation of the motor series includes many details that lead to an improvement in function, assembly and service of the motors. This includes the design update of the fan cover that is now quick to assemble and disassemble thanks to the simple click mechanism as well as the optimised incremental encoder assembly. It allows retrofitting the incremental encoder.

Versions du produit

  • frein (BRE), double frein (DBR+), codeur incrémental (IG), ventilation forcée (F)
  • Protection moteur : sonde de température (TF), contrôleur de température (TW), résistances de préchauffage (SH)
  • Branchement moteur : fiche de raccordement moteur (MS)

Caractéristiques du produit

Les moteurs asynchrones standard NORD sont conformes à toutes les réglementations courantes d’efficacité et disponibles pour toutes les normes internationales et avec différentes options, telles que par exemple :