Moteurs synchrones IE5+ (TEFC)

Efficaces et compacts

  • Puissances : 0,35 kW - 4,00 kW
  • Prochain niveau de l'efficacité énergétique : IE5+
  • Certifications et autorisations internationales
  • Conception compacte
  • Rendement élevé constant sur toute la plage de variation

Fabriquée en interne, la nouvelle génération de moteurs synchrones IE5+ de NORD est destinée à l'intralogistique ainsi qu'à l'industrie des boissons et de l'alimentation. Nos moteurs bénéficient d'une conception compacte et hygiénique dans un espace minimal, et garantissent une résistance élevée à la corrosion et un nettoyage facile. Le moteur synchrone à aimant permanent (PMSM) est disponible en option en version IP69K. Le codeur est intégré au moteur en standard, un frein mécanique intégré est proposé en option. Ce type de moteur réduit le nombre de versions, et donc les coûts d'exploitation. Les moteurs sont compatibles avec tous les réducteurs et variateurs de fréquence du système modulaire NORD.

Versions du produit

  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Flexible motor mounting: Direct mounting, NEMA, IEC
  • Constant high efficiency over then entire adjustment range
no docgroup found with id 166245