DuoDrive

Une solution deux en un

  • Puissances : 0,35 - 3,0 kW
  • Système à haut rendement
  • Encombrement réduit pour une grande flexibilité d'utilisation
  • Design wash-down avec finition de surface NXD tupH pour les exigences d'hygiène les plus élevées
  • Système de solution pour une mise en service simple et plug&play

DuoDrive est un concept de motoréducteur révolutionnaire intégré dans une version hygiénique pour milieu humide. Grâce au traitement de surface NXD tupH en option, il répond aux normes d'hygiène les plus strictes. Il combine le moteur IE5+ à haut rendement avec un réducteur à engrenages cylindriques à un train dans un carter. Avec son rendement système optimisé, sa capacité de puissance élevée et ses émissions sonores très faibles, il est particulièrement approprié dans les domaines de l’intralogistique et de l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique. En combinaison avec la mise en service simple par le dispositif prêt à l’emploi, une importante diminution du coût total de possession (TCO) par rapport aux autres systèmes d’entraînement utilisés jusqu’à présent est obtenue.

Disponible depuis l’été 2021.

Versions du produit

  • Plug & play solution pour une mise en service rapide
  • Conception hygiénique
  • Options de fixation flexibles: bride B5, bride B14

Caractéristiques du produit

  • Volume d'installation compact et donc peu encombrant
  • Densité de puissance élevée
  • Fonctionnement silencieux grâce à de très faibles émissions sonores
  • Moins de pièces d'usure se traduisent par moins d'entretien