- Puissances : 0,12 kW - 15 kW
- Couple : 93 Nm - 3 058 Nm
NOUVEAU
Réducteurs à vis sans fin MONOBLOC
Silencieux et puissant
Un couple plus élevé pour une taille de réducteur identique identique.
Les couples admissibles maximum des réducteurs à roue et vis MONOBLOC ont été augmentés.
Cette amélioration s'est effectuée sans modifier les dimensions extérieures ou cotes de fixation des réducteurs.
L'équipe de développement NORD a ainsi relevé un défi et réussi à offrir une plus grande valeur valeur ajoutée à nos clients tout en conservant une solution fiable et économique pour ses systèmes d'entraînement.
Versions du produit
- Réducteurs à arbre creux ou plein
- Versions embrochables, à pattes ou à bride
- Réducteurs angulaires
Caractéristiques du produit
- Fonctionnement progressif et silencieux
- Grande résistance aux surcharges
- Conception robuste pour une longue durée de vie et une maintenance aisée
- Capacités de charge axiales et radiales élevées assurant un fonctionnement sûr
- Carter robuste en fonte grise
- Versions spécifiques aux applications