- Puissances : 0,12 kW - 4,00 kW
- Couple : 21 Nm - 427 Nm
Réducteurs à vis sans fin UNIVERSAL SI
Modulaires et flexibles
Les réducteurs à vis sans fin UNIVERSAL SI fournissent une densité de puissance élevée tout en étant compacts. Ils disposent également d’une transmission de couple silencieuse. Grâce à leur structure simple et efficace, ils prennent nettement moins de place que d’autres types de réducteurs.
Versions du produit
- Réducteurs à arbre creux ou plein
- Versions embrochables, à pattes ou à bride
- Réducteurs angulaires
Caractéristiques du produit
- Grande résistance aux surcharges
- Versions spécifiques aux applications
- Fonctionnement progressif et silencieux
- Version carter en aluminium pour un poids réduit
- En option, train d'entrée à engrenages cylindriques 10:1 et réducteur combiné à roue et vis
- Application modulaire, flexible et polyvalente
- Roulements sur l'arbre de sortie pour une capacité de charge élevée