- Carter avec entraxe élargi
- 3 et 4 trains
- Parfaitement approprié pour les dispositifs de levage
- Carter optimisé pour les charges radiales vers le bas
- Couvercle d’inspection
Réducteur à arbres parallèles MAXXDRIVE® XD
Réducteurs industriels
Le réducteur industriel MAXXDRIVE® XD est disponible en tant que réducteur à arbres parallèles à trois et quatre trains. Le carter a été développé selon le principe éprouvé du carter monobloc et spécialement optimisé pour des charges externes. En raison de la disposition étirée des trains de réducteur, le carter bénéficie d’un grand entraxe permettant un montage d’entraînement en forme de U. Notamment dans le cas d’entraînements de levage, le tambour à câble et le moteur peuvent ainsi être disposés sans problème sur le même côté du réducteur. En standard, les carters sont en outre équipés d’un couvercle d’inspection.
Étant donné que de nombreuses options provenant de la gamme de réducteurs industriels modulaires éprouvés sont reprises, les délais de livraison sont comparables à ceux des réducteurs industriels MAXXDRIVE® standard. Nous proposons des délais de planification et de livraison courts. Ces prestations sont possibles en raison des vastes connaissances de nos experts quant aux exigences spécifiques de chaque application ainsi que par le stockage optimal des composants.
Versions du produit
- Exécution de l’entraînement : Adaptateur IEC/NEMA ou arbre d’entrée libre
- Montage avec version à pattes et version emmanchable (avec bras de réaction)
- Divers arbres de sortie disponibles : Arbre plein, arbre creux (clavette/frette de serrage), DIN5480
- Deuxième arbre d’entrée disponible en option
- Montage de frein à l’aide de la bride d'entrée ou de la console de frein
- Accouplement de sortie (accouplement à tonneau) disponible
Caractéristiques du produit
- Carter optimisé pour des charges externes
- Entraxe élargi
- Arbres d'entrée et de sortie adaptables aux dimensions du client
- Couvercle d’inspection
- Fiabilité élevée
- Longue durée de vie
- Mêmes dimensions de montage (3 et 4 trains)
- Haute précision