NOUVEAU

Réducteur à couple conique MAXXDRIVE® XJ

Réducteurs industriels

  • Carter avec entraxe élargi
  • Disposition en "J" des arbres
  • 3 trains
  • Parfaitement approprié pour les transmissions
  • Carter optimisé pour les charges radiales vers le bas

Le réducteur industriel MAXXDRIVE® XJ est disponible en tant que réducteur à couple conique à trois trains. Développé selon le principe du carter monobloc ayant fait ses preuves, le carter est tout spécialement optimisé pour des charges externes. En raison de l'allongement de la distance entre les différents trains du réducteur, le carter bénéficie d'un grand entraxe permettant un montage d'entraînement en forme de J. Notamment dans le cas de systèmes d'entraînement montés sur chassis, les contraintes élevées dues à l'espace réduit peuvent ainsi être satisfaites sans problème. 


Comme de nombreuses options provenant de la gamme de réducteurs industriels modulaires éprouvés sont reprises, les délais de livraison sont comparables à ceux des réducteurs industriels MAXXDRIVE® standard. Nous proposons des délais de production et de livraison courts. Ces prestations sont possibles en raison des vastes connaissances de nos experts quant aux exigences spécifiques de chaque application, ainsi que par le stockage optimisé des composants.

Versions du produit

  • Exécution de l'entraînement : Adaptateur IEC/NEMA ou arbre d'entrée libre
  • Montage avec version à pattes ou version emmanchable (avec bras de réaction)
  • Divers arbres de sortie disponibles : Arbre plein, arbre creux (clavette/frette de serrage), DIN5480
  • Montage de frein à l'aide de la bride d'entrée ou de la console de frein
  • Accouplement de sortie (accouplement à tonneau) disponible

Caractéristiques du produit

  • Carter optimisé pour des charges externes
  • Entraxe élargi
  • Arbres d'entrée et de sortie adaptables aux dimensions définies par le client
  • Disposition en "J" des arbres
  • Fiabilité élevée
  • Longue durée de vie
  • Synchronisation possible via la courroie de transmission
  • Haute précision