EcoVadis
EcoVadis - NORD en haut du classement pour le développement durable
En 2024, NORD DRIVESYSTEMS a été évalué par l’organisme d’évaluation EcoVadis et a reçu la médaille d’argent en matière de développement durable. Sur l’évaluation globale, l’entreprise allemande se situe parmi les six pour cent des meilleurs fabricants du secteur évalués par EcoVadis.
L’entreprise a obtenu 68 points sur 100, ce qui est nettement au-dessus de la moyenne des entreprises du secteur. Le fabricant de systèmes d’entraînement se retrouve ainsi dans la plage supérieure des un pour cent dans la catégorie Environnement et parmi les onze pour cent les meilleurs dans la catégorie Achats responsables.
Nous sommes très fiers d’avoir obtenu la médaille d'argent. Cela indique clairement que notre stratégie de développement durable est payante. Notre politique d’entreprise constitue la base de notre action. Nous agissons dans un esprit de conscience écologique, de manière responsable et avec intégrité.
La rentabilité et le développement durable en harmonie
NORD DRIVESYSTEMS s’est fixé pour objectif d’allier rentabilité et développement durable – que ce soit à l’échelle mondiale ou locale. Outre ses innovations et son efficacité énergétique, avec ses mesures RSE l’entreprise endosse aussi une responsabilité sociale face à ses collaborateurs, clients, fournisseurs et partenaires du monde entier.
La stratégie de développement durable de l’entreprise intègre non seulement l’utilisation parcimonieuse des ressources naturelles, mais aussi l’élaboration et la fabrication de systèmes d’entraînement et de solutions à faible consommation d’énergie pour les secteurs liés à l’environnement, par ex. les éoliennes et les usines de traitement des eaux usées, les installations de recyclage et méthaniseurs ou les grandes installations de transport, sur lesquels il est possible d’économiser beaucoup d’énergie grâce à l'utilisation des produits NORD.
Points forts
Évaluation globale
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (site de Bargteheide) se trouve dans les 4 % supérieurs des entreprises évaluées par EcoVadis dans le secteur de la fabrication de moteurs électriques, générateurs, transformateurs et dispositifs de distribution d’électricité.
Environnement
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (site de Bargteheide) se trouve dans les 1 % supérieurs des entreprises évaluées par EcoVadis dans le secteur de la fabrication de moteurs électriques, générateurs, transformateurs et dispositifs de distribution d’électricité.
Achats responsables
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (site de Bargteheide) se trouve dans les 11 % supérieurs des entreprises évaluées par EcoVadis dans le secteur de la fabrication de moteurs électriques, générateurs, transformateurs et dispositifs de distribution d’électricité.
Répartition des évaluations globales