Nouveautés –
Systèmes d'entraînement innovants de NORD pour l'industrie de l'emballage
NORD DRIVESYSTEMS propose une large gamme de produits pour l'industrie de l'emballage, de l'emballage primaire et secondaire jusqu'à l'emballage de fin de ligne. NORD a présenté ses derniers développements au salon mondial Fachpack de Nuremberg.
Brampton, ON, 2024-09-16
NORD propose des systèmes d'entraînement sur mesure, économiques et durables pour toutes les étapes du processus d'emballage. Le fabricant a développé des solutions efficaces avec des variateurs de fréquence décentralisés pour le contrôle (de mouvement) sûr des charges lourdes dans le secteur de la fin de ligne. Les systèmes simples et fiables permettent une grande liberté dans la conception des systèmes et réduisent considérablement les efforts d'installation.
Compact et économique
Les variateurs de fréquence décentralisés NORDAC ON/ON+ offrent une solution plug-and-play compacte et économique pour les environnements de production modernes. Ils se caractérisent par leur fonctionnalité PLC pour les fonctions proches de l'unité d'entraînement et une interface Ethernet intégrée.
Évolutif et compatible
Grâce à ses fonctions évolutives, le NORDAC FLEX SK 200E peut être adapté de manière optimale à des exigences particulières. Doté d'une interface Ethernet extensible, de nombreuses E/S numériques et analogiques et d'une extension d'entrée/sortie en option, il est compatible avec les commandes PLC courantes et les variateurs de fréquence NORD.
Facile à installer
Le NORDAC LINK permet également de mettre en œuvre des solutions d'entraînement décentralisées flexibles. Il est disponible en tant que variateur de fréquence et démarreur de moteur et offre une installation et une maintenance simples, une configuration flexible, une utilisation facile et une intégration simplifiée dans tous les systèmes de bus courants.
Adaptateurs servo de NORD
Les adaptateurs servo de NORD permettent une intégration transparente pour les moteurs à bride NEMA et IEC. Ils sont robustes et durables et offrent une installation et une maintenance simples. De plus, ils peuvent être adaptés aux exigences individuelles des clients. Dans l'ensemble, ils maximisent la puissance du moteur et améliorent la productivité et la qualité des processus d'emballage.