Nouveautés –
Protection de surface NXD de NORD DRIVESYSTEMS rend l'aluminium plus résistant et plus durable
Avec NXD, NORD DRIVESYSTEMS a lancé la dernière génération de son traitement de surface. Le fabricant de systèmes équipe ses solutions d'entraînement en aluminium de deux variantes de protection de surface efficace. Cela les rend plus résistantes aux conditions environnementales extrêmes et garantit des performances durables même dans des conditions de fonctionnement exigeantes.

Bargteheide, 2025-03-03
NXD est le traitement de surface de NORD pour les réducteurs, les moteurs lisses et les variateurs de fréquence en aluminium. Il offre aux utilisateurs une alternative économique et efficace pour la protection de surface des solutions d'entraînement, qui sont fortement sollicitées par des conditions environnementales extrêmes. Avec NXD, NORD augmente la durabilité de ces systèmes d'entraînement et prolonge ainsi la disponibilité du système. Les surfaces sont exemptes de chromates et de PFAS.
Deux variantes pour une protection parfaite et efficace
Avec NXD, les surfaces en aluminium sont galvanisées, ce qui les rend particulièrement résistantes à la corrosion et durables. La dernière génération de protection de surface est disponible en deux variantes.
- NXD BASIC® se compose d'une couche de base produite par galvanisation et d'un vernis supplémentaire. La protection contre la corrosion est également assurée en cas de détérioration du vernis. Cette variante est adaptée à une utilisation dans des conditions environnementales exigeantes, telles que les zones offshore.
- La deuxième variante est le NXD tupH® de qualité alimentaire. Cette couche de base galvanisée est ici traitée avec un produit de scellement. Ce procédé empêche l'écaillage ou les microfissures sensibles aux germes.
Systèmes d'entraînement de qualité alimentaire avec NXD tupH®
NXD tupH<sup>®</sup> offre une protection de surface sûre pour les conditions extrêmes dans les applications de lavage à grande eau. Il rend les solutions d'entraînement résistantes aux acides et aux alcalis issus des processus de nettoyage et de désinfection réguliers. Même si la couche de base galvanisée est endommagée, aucune particule ne s'écaille grâce au scellement, ce qui rend les surfaces NXD tupH® respectueuses de l'hygiène et donc adaptées à une utilisation dans les industries critiques en matière d'hygiène.
NXD tupH<sup>®</sup> est de qualité alimentaire selon la FDA et selon le règlement UE 1935/2004. Les composants dotés d'une surface NXD tupH<sup>®</sup> sont ainsi adaptés au traitement de produits sensibles sur le plan hygiénique dans presque tous les marchés importants du monde.
L'aluminium offre de nombreux avantages
Avec NXD, NORD révèle les avantages de l'aluminium pour les environnements exigeants et les zones de production sensibles sur le plan hygiénique. L'aluminium est léger, économique et entièrement recyclable. De plus, les boîtiers en aluminium offrent une meilleure conductivité thermique, réduisant ainsi leur température de surface maximale.
NXD est disponible pour tous les composants d'entraînement NORD en aluminium, y compris le système de motoréducteur intégré DuoDrive, les moteurs lisses IE5+ à haut rendement énergétique ainsi que les réducteurs à engrenages hélicoïdaux en ligne NORDBLOC.1<sup>®</sup> et les réducteurs à engrenages coniques NORDBLOC.1<sup>®</sup>. Avec NORDAC ON PURE, un variateur de fréquence décentralisé avec une interface NXD tupH sera également bientôt disponible. Le fournisseur de solutions peut ainsi fournir des systèmes d'entraînement complets avec un traitement de surface de qualité alimentaire à partir d'une seule source.
Plus d'information sur NXD .