Nouveautés –

Agitation et mélange fiables dans des conditions difficiles

Bien qu'encore relativement nouveaux, les réducteurs industriels MAXXDRIVE® de NORD sont désormais reconnus comme des solutions d'entraînement pour les applications lourdes. Outre le transport, le levage et la conduite, le mélange et l'agitation sont les domaines d'application les plus importants. Dans une installation de biogaz non standard aux Pays-Bas, les puissants réducteurs industriels contribuent de manière significative à la production de gaz.

Hillegom / Zoersel, 2025-03-24

Les réducteurs industriels MAXXDRIVE® de NORD DRIVESYSTEMS sont utilisés dans toutes les applications industrielles où des puissances et des rapports de transmission élevés sont requis. Ils atteignent des couples de sortie allant jusqu'à 282 000 Nm et des puissances allant jusqu'à 6 000 kW. Leur boîtier monobloc « Blockgehäuse » rigide en torsion garantit une longue durée de vie car il résiste de manière optimale aux charges axiales et radiales élevées. NORD est le seul fabricant à construire des réducteurs industriels de telles dimensions et spécifications avec un carter monobloc « Blockgehäuse ». Grâce au développement continu de la série, le fabricant de systèmes de solutions d'entraînement répond à des exigences de plus en plus spécifiques à l'industrie, par exemple des tailles avec un entraxe plus grand pour une utilisation dans les grues et les palans.

Un mélange puissant est requis

Le mélange et l'agitation constituent un domaine d'application important, essentiel pour les installations de biogaz, par exemple. Ce n'est qu'en mélangeant au mieux les produits à fermenter qu'une masse homogène sera créée avec des conditions environnementales optimales pour les microbes en ce qui concerne la température, la viscosité et l'acidité. Lorsque les microbes sont actifs, ils produisent suffisamment de biogaz. L'extension de l'installation de biogaz de l'entreprise agricole du groupe néerlandais Smits a représenté un défi majeur pour les concepteurs de la technologie de mélange. Contrairement aux situations normales, les mélangeurs rotatifs doivent déplacer un bassin rectangulaire de 1 200 mètres carrés. Une autre difficulté est qu’il y a plusieurs piliers en béton placés dans le bassin.

Conforme à la norme ATEX et puissant

Le fabricant de systèmes néerlandais Jongia Mixing Technology a développé un concept dans lequel deux agitateurs puissants par bassin assurent la production de biogaz. Ceci est réalisé avec les réducteurs industriels MAXXDRIVE®. Chaque agitateur avec des arbres de 4,5 mètres de long est contrôlé par un réducteur industriel NORD. L'application utilise un total de 16 réducteurs conformes ATEX avec un rapport de vitesse de 123:1, des puissances de 37 kW et un couple de sortie de près de 29 000 Nm.

L’usine de biogaz est maintenant en service depuis près d’un an. Le groupe Smits est satisfait et prévoit déjà de construire une autre usine de biogaz avec huit digesteurs pour augmenter encore le volume de biogaz. Encore une fois avec la participation de Jongia et NORD.