Moteur NORD UNIVERSAL

Moteurs UNIVERSAL

  • Puissance: 0.16 HP - 60 HP
  • Classe de protection: IP66
  • Classe de rendement IE3
  • Certifications internationales

Le nouveau moteur UNIVERSAL à efficacité énergétique de NORD DRIVESYSTEMS étend la gamme de moteurs destinés aux principaux marchés dans le monde, comme l'Europe, les États-Unis, le Canada et la Chine. Certifié CE, UL, CSA, CCC, ISI et UA, il est disponible avec une plage de puissances de 0,12 à 45 kW. Le moteur UNIVERSAL est équipé en série d'une sonde de température (TF).

Le moteur est disponible avec les tailles IEC 63 à 225 dans les versions suivantes :

  • Moteur à pattes (B3)
  • Moteur à bride (B5 ou B14)
  • Bride NEMA-C
  • Moteur à pattes NEMA

Autres options disponibles :

  • fiche de raccordement moteur (MS)
  • Capots de protection simples ou doubles
  • Frein mécanique (BRE+)
  • Ventilation forcée (F)
  • Protection IP66

M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 - Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Télécharger Anglais
Documentation Details