NOUVEAU

Moteurs synchrones IE5+ (TEFC)

Efficaces et compacts

  • Puissance: 0.5 HP - 5.00 HP
  • La nouvelle étape de l’efficacité énergétique : IE5+
  • Certifications et autorisations internationales
  • Conception compacte
  • Rendement élevé constant sur toute la plage de variation

Fabriquée en interne, la nouvelle génération de moteurs synchrones IE5+ de NORD est destinée à l'intralogistique ainsi qu'à l'industrie des boissons et de l'alimentation. Nos moteurs bénéficient d'une conception compacte et hygiénique dans un espace minimal, et garantissent une résistance élevée à la corrosion et un nettoyage facile. Le moteur synchrone à aimant permanent (PMSM) est disponible en option en version IP69K. Le codeur est intégré au moteur en standard, un frein mécanique intégré est proposé en option. Ce type de moteur réduit le nombre de versions, et donc les coûts d'exploitation. Les moteurs sont compatibles avec tous les réducteurs et variateurs de fréquence du système modulaire NORD.

  • Optionally available with IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Flexible motor mounting: Direct mounting, NEMA, IEC
  • Constant high efficiency over then entire adjustment range

TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

G5000 - Geared motors with IE5+ energy efficiency


G5000 - Geared motors with IE5+ energy efficiency
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

TI60-0001 - IE4-Synchronous motors


TI60-0001 - IE4-Synchronous motors
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology


AS0014 - Intralogistics - Pallet Conveyor Technology
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details