Réducteurs à couple conique MAXXDRIVE® XC

Réducteurs industriels

  • Puissance: 2.0 - 2,850 HP
  • Couple: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3 et 4 trains
  • Carter monobloc de précision, à haute résistance
  • Conception modulaire et flexible pour une adaptation optimale à l'application
  • Faible niveau sonore
Tailles: 11
Position de montage: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Rapport: 12.5:1 - 30,000:1

Concue selon la méthode éprouvée MONOBLOC, cette version à couple conique du réducteur industriel MAXXDRIVE® XC est disponible dans toutes les tailles. Les différentes options d’étanchéité permettent aux réducteurs industriels de s’adapter à un large éventail de conditions ambiantes. Des options de refroidissement et de chauffage permettent la gestion flexible de la température ce qui garantit également une utilisation dans des conditions ambiantes extrêmement fluctuantes et accroît la durée de vie des lubrifiants. Les roulements à rouleaux et les entraxes de grandes dimensions augmentent la capacité de charge et la durée de vie des composants. Nous proposons des délais de planification et de livraison courts. Ces prestations sont possibles en raison des vastes connaissances de nos experts quant aux exigences spécifiques de chaque application ainsi que par le stockage optimisé des composants.

  • Différents roulements d'arbres de sortie pour une adaptation optimale à l'application
  • Options de refroidissement efficaces possibles
  • Nombreuses possibilités de fixation moteur
  • Possibilité de livrer des systèmes complets prêts à l’installation, avec accouplement, freins, système de contrôle, etc.
  • Antidévireurs fixés de façon modulaire pour un accès facile

  • Étanchéité optimale garantissant une durée de déploiement étendue sans fuite
  • Faible niveau de bruit grâce aux engrenages coniques haute précision
  • Refroidissement efficace en raison de l'optimisation des ventilateurs et du débit d'air
  • Capacité de couple élevée
  • Graissage prolongé, contribuant à limiter les coûts d'entretien
  • Construction symétrique
  • Possibilité de montage incliné et en miroir
  • Intégration optimale dans l’application client par 6 positions de montage possibles
  • Arbres d'entrée et de sortie adaptables aux dimensions du client
  • Fiabilité élevée
  • Longue durée de vie
  • Haute précision

MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD


MAXXDRIVE Modular Industrial Gear Units - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD
  • Télécharger Français
Documentation Details

B1050 - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD


B1050 - MAXXDRIVE Motoréducteurs NORD
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

B2050 - Motoréducteurs NORD MAXXDRIVE


B2050 - Motoréducteurs NORD MAXXDRIVE
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6034 - Steel industry


A6034 - Steel industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

AS0011 - Screw conveyors


AS0011 - Screw conveyors
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

AS0012 - Chain conveyors


AS0012 - Chain conveyors
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

AS0013 - Pouch Sorter


AS0013 - Pouch Sorter
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

AS0306 - Circular blending beds


AS0306 - Circular blending beds
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0005 - Étude de cas - Ekato


CS0005 - Étude de cas - Ekato
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0018 - Étude de cas SMS MEER


CS0018 - Étude de cas SMS MEER
  • Télécharger Français
Documentation Details

CS0032 - Garaventa


CS0032 - Garaventa
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0038 - Fine Lady Bakery


CS0038 - Fine Lady Bakery
  • Télécharger Français
Documentation Details

CS0052 - LEWA


CS0052 - LEWA
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0055 - NORD IGU Agitator Drives for Biogas Production


CS0055 - NORD IGU Agitator Drives for Biogas Production
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry


F1060 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® for the Mixing and Agitation Industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

F1300 - Solutions d‘entraînement complètes à partir d‘une source unique


F1300 - Solutions d‘entraînement complètes à partir d‘une source unique
  • Télécharger Français
Documentation Details

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Télécharger Anglais
Documentation Details