Réducteurs à couple conique MAXXDRIVE XT

Réducteurs industriels

  • Puissance: 30 - 2,825 HP
  • Couple: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • 2 trains
  • Carter monobloc de précision, à haute résistance
  • Géométrie du carter et conduite d'air optimisées pour obtenir des puissances à limite thermique maximales avec ventilateur axial
  • Faible niveau sonore
Tailles: 7
Position de montage: M1, M4, M5, M6
Rapport: 6.3:1 - 22.4:1

Concue selon la méthode éprouvée MONOBLOC, cette version à couple conique deux trains du réducteur industriel MAXXDRIVE XT est disponible dans toutes les tailles. La conception nervurée du carter associée à des ventilateurs axiaux et à des capots de guidage d'air optimisés, permettent d'atteindre de très hautes performances thermiques. Les roulements à rouleaux et les entraxes de grandes dimensions augmentent la capacité de charge et la durée de vie des composants.

De nombreuses options de la gamme éprouvé des réducteurs industriels sont reprises , de sorte que les délais de livraison correspondent à ceux des réducteurs industriels MAXXDRIVE® standards. Nous proposons des délais de planification et de livraison courts. Ces prestations sont possibles en raison des vastes connaissances de nos experts quant aux exigences spécifiques de chaque application ainsi que par le stockage optimisé des composants.

  • Roulements robustes à durée de vie étendue
  • Versions à refroidissement efficace par ventilateur
  • Nombreuses possibilités de fixation moteur
  • Possibilité de livrer des systèmes complets prêts à l’installation, avec accouplement, freins, système de contrôle, etc.
  • Antidévireurs fixés de façon modulaire pour un accès facile
  • Carter MONOBLOC au design éprouvé

  • Étanchéité optimale garantissant une durée de déploiement étendue sans fuite
  • Faible niveau de bruit grâce aux engrenages coniques haute précision
  • Refroidissement efficace en raison de l'optimisation des ventilateurs et du débit d'air
  • Capacité de couple élevée
  • Graissage prolongé, contribuant à limiter les coûts d'entretien
  • Construction symétrique
  • Possibilité d'installation en image miroir pour réduire le nombre de réducteurs de remplacement
  • Arbres d'entrée et de sortie adaptables aux dimensions du client
  • Fiabilité élevée
  • Longue durée de vie
  • Haute précision

I8160 - International


I8160 - International
  • Télécharger Français
Documentation Details