Systèmes de chargement/déchargement

Solutions d'entraînement pour le chargement et le déchargement dans l'industrie des marchandises en vrac

Dans le cadre du transport mondial de marchandises en vrac, des navires, trains et camions doivent être chargés et déchargés. Extrêmement fiables, les entraînements NORD garantissent la rapidité et la sécurité de ces opérations. Nous offrons des entraînements de tous types (motoréducteurs, réducteurs industriels, réducteurs épicycloïdaux), une grande disponibilité du système, des composants adaptés de manière optimale (réducteur, moteur, variateur de fréquence, freins) et une conception personnalisée.

NORD DRIVESYSTEMS offre des solutions d'entraînement complètes à partir d'une seule source.

Réducteurs à couple conique MAXXDRIVE® XC

Réducteurs industriels

  • 3 et 4 trains
  • Carter monobloc de précision, à haute résistance
  • Conception modulaire et flexible pour une adaptation optimale à l'application
  • Faible niveau sonore

Réducteurs à arbres parallèles MAXXDRIVE® XC

Réducteurs industriels

  • 2 et 3 trains
  • Carter monobloc de précision, à haute résistance
  • Conception modulaire et flexible pour une adaptation optimale à l'application
  • Faible niveau sonore
  • Low-noise operation

Motoréducteur à arbres parallèles gamme MONOBLOC

Le système compact et performant

  • Puissances : 0,12 kW - 200 kW
  • Couple : 110 Nm - 100 000 Nm
  • Traitement de surface NXD tupH en option pour une protection maximale
  • Wash-down capable, can be equipped with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Low noise levels thanks to quiet running

Moteurs standard

Moteurs asynchrones

  • Puissances : 0,12 kW - 55 kW
  • Certifications et autorisations internationales
  • Classes de rendement : IE1, IE2, IE3, IE4
  • Efficiency classes IE1 - IE4
  • Flexibly adjustable thanks to various motor options

NORDAC PRO - SK 500E - Variateur de fréquence

Haute fonctionnalité, puissance maximale

  • Plage de puissances 0,25 – 160 kW
  • Classe de protection : IP20
  • Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
  • Scalable range of functions with plug-in optional modules
  • Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface

NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence

Plus de flexibilité, plus économique

  • Plage de puissances : 0,25 – 22 kW
  • Classe de protection : IP55, IP66
  • Montage mural ou sur moteur
  • Une flexibilité maximale en raison de la conception modulaire
  • High functionality for a wide range of applications

WISCO

Motoréducteurs à usage intensif pour machines de manutention en vrac

Depuis 2012, le géant de l'acier WISCO exploite un gigantesque port de transbordement de minerai de fer sur la mer de Chine orientale. Les équipements de chargement sont entraînés par des motoréducteurs NORD.

S2000 - Sealing system for NORD geared motor


S2000 - Sealing system for NORD geared motor
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0006 - WISCO


CS0006 - WISCO
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Vous trouverez de plus amples informations ici :