dhp technology
Solutions d'entraînement pour une technologie solaire innovante
En août 2018, la première toiture pliante solaire au monde a été installée par dhp technology sur la station d'épuration ARA Chur. Grâce à la robuste technologie des téléphériques, elle peut reprendre sa position repliée, qui la protège des conditions climatiques extrêmes.

Le client
Créée en 2015, dhp technology développe des systèmes de production d'énergie solaire pour une alimentation électrique moderne, renouvelable et décentralisée. L'entreprise met l'accent sur la création de valeur locale durable, la préservation des ressources rares et la réduction des émissions de CO2. Avec la toiture pliante HORIZON, l'entreprise suisse a développé une nouvelle technologie qui répond à la fois aux besoins environnementaux, sociologiques et économiques.
Le projet
Les systèmes d'entraînement NORD – composés d'un motoréducteur à vis sans fin UNIVERSAL avec frein, d'un codeur magnétique et d'un moteur – permettent de rétracter et de tendre automatiquement les membranes de la toiture. L'automate intégré gère les processus de manière indépendante - contrôlé par la station météorologique et un algorithme :
- accessible séparément pour faciliter la maintenance
- fonction de câblage individuel autonome pour une sécurité opérationnelle renforcée
- contrôle de la vitesse

La problématique
Les stations d'épuration consomment de grandes quantités d'électricité et sont très encombrantes. Il n'est pas possible de couvrir la zone avec des systèmes photovoltaïques classiques, car les bassins de décantation doivent rester accessibles à tout moment pour des raisons opérationnelles.
La redéfinition de la technologie solaire – La toiture solaire pliante HORIZON de dhp technology est installée sur des zones déjà occupées et permet une double utilisation intelligente des sites industriels. En août 2018, la première toiture pliante solaire au monde pour une station d'épuration a été mise en service à Coire (Suisse). D'une surface de 5 800 m2, elle recouvre entièrement les bassins de prétraitement, de traitement secondaire (par voie biologique) et de traitement tertiaire. Les 2 120 modules produisent 550 000 kWh d'électricité par an, soit environ 20 % de l'alimentation auxiliaire requise par la station.
Souplesse et autonomie – La toiture solaire pliante fonctionne de manière totalement autonome et s'adapte automatiquement aux conditions ambiantes, en utilisant les données d'une station météorologique locale et de sources extérieures. Le soleil contrôle automatiquement les entraînements intelligents à automate intégré : grâce à la technologie des téléphériques, les panneaux solaires se déplient automatiquement dès les premiers rayons de soleil. Ils reprennent leur position repliée qui les protège à la tombée de la nuit, et en cas de risque de neige, de tempête ou de grêle, ou encore d'autre situation extrême, par exemple une panne d'électricité ou de communication.

La solution pour l'application
Des entraînements NORD DRIVESYSTEMS intelligents sont utilisés pour la rétractation et l'extension des panneaux pliants. Les systèmes d'entraînement NORD – composés d'un motoréducteur à vis sans fin UNIVERSAL avec frein, d'un codeur magnétique et d'un variateur de fréquence NORDAC FLEX SK 200E installé sur le moteur – sont installés à des emplacements protégés sur la structure porteuse et peuvent être commandés individuellement. Le personnel peut ainsi rétracter des groupes de membranes pliantes pour réaliser l'entretien des bassins.
Contrôle assuré par une station météorologique et un algorithme – Chacun des 53 groupes de membranes pliants possède son propre système d'entraînement et peut être tendu et rétracté automatiquement, en fonction de la météo. À cette fin, les variateurs de fréquence NORD lisent les données météorologiques et les traitent à l'aide d'un algorithme personnalisé qui pilote la station et envoie les commandes de rétractation et d'extension appropriées. Des codeurs rotatifs permettent de connaître la position des panneaux à tout moment. Quatre entraînements sont reliés électriquement par le bus CAN interne, l'un d'entre eux contrôlant les séquences de mouvement en tant que maître.
Entraînements intelligents à automate intégré – L'unité de commande a été programmée pour rétracter automatiquement les panneaux solaires en position protégée en cas de panne de courant ou de communication. Ainsi, si une intervention manuelle par télémaintenance demeure possible, elle n'est pas nécessaire pour garantir un fonctionnement sûr. La fonction de rampe permet de garantir que les panneaux puissent se rétracter assez rapidement. L'automate des entraînements commande également cette fonction.
NORDAC FLEX - SK 200E - Variateur de fréquence
Flexibilité accrue et réduction des coûts
Vous trouverez de plus amples informations ici :