Boulangerie
Solutions d'entraînement sur mesure pour le secteur de la boulangerie
Toujours caractérisée par des compétences traditionnelles, la boulangerie-pâtisserie repose sur de nombreux procédés complexes et interdépendants. NORD DRIVESYSTEMS propose des solutions spécialisées pour la boulangerie artisanale ainsi que pour la chaîne de production industrielle. Pour le secteur de la boulangerie en particulier, nous proposons des solutions telles qu'un palier d'arbre renforcé pour les entraînements de mélangeur, ou encore des entraînements à courroie de positionnement hautement dynamiques. Nos entraînements sont également disponibles en version antidéflagrante pour les environnements poussiéreux.
DuoDrive
Une solution deux en un
- Puissances : 0,35 - 3,0 kW
- Système à haut rendement
- Conception compacte lavable
- Réduction de la maintenance
- Système de solution pour une mise en service simple et plug&play
- Puissance:
0.5 HP - 3 HP
- Classe de protection:
IP69K
- Classe de rendement : IE5+
- Disponible en option avec IP69K
- Certifications et autorisations internationales
- Conception compacte et hygiénique
- Rendement élevé constant sur toute la plage de variation
- Plage de puissances : 0,37 – 3 kW
- Classe de protection : IP55, IP66, IP69 (en préparation)
- Montage mural ou sur moteur
- Interface Ethernet multiprotocole
- Solution prête à l'emploi pour une mise en service rapide
Réducteurs à vis sans fin UNIVERSAL SMI
Silencieux et lisses
- Puissance:
0.16 HP - 5.5 HP
- Couple:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
Motoréducteur à couple conique MONOBLOC
Puissant et éprouvé
- Puissance:
0.16 HP - 268 HP
- Couple:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
- Puissance:
0.16 HP - 268 HP
- Couple:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
Réducteurs à couple conique MAXXDRIVE
Réducteurs industriels
- Puissance:
2.0 - 2,850 HP
- Couple:
132,800 - 2,301,200 lbf-in
- 3 et 4 trains
- Carter monobloc de précision, à haute résistance
- Conception modulaire et flexible pour une adaptation optimale à l'application
- Faible niveau sonore
Moteurs lisses
Moteurs asynchrones
- Puissance:
0.16 HP - 3 HP
- Approbations et certifications mondiales
Protection contre les explosions de poussières
Moteurs antidéflagrants
- Puissances : 0,12 - 22 kW
- Classes de rendement : IE1 et IE2
- Plage de puissances : 0,25 – 2,2 kW
- Classe de protection : IP55, IP66
- Montage mural ou sur moteur
- Classe de protection:
IP20, IP20
- Plage de puissances : 0,25 – 22 kW
- Classe de protection : IP20
- Interface Ethernet multiprotocole
- Interface USB pour un paramétrage hors tension
- Interface multi-codeurs pour un fonctionnement multiple
Dans les moulins de la société Arnreiter Mühle GmbH, les entraînements NORD antidéflagrants facilitent la transformation des céréales et graines. Ils actionnent les systèmes de transport et de distribution de manière fiable et ininterrompue.
Dans la chocolaterie Zotter, des entraînements NORD assurent le mélange, le transport, le remplissage et d'autres tâches avec fiabilité et surtout sécurité.
Vous trouverez de plus amples informations ici :