LEWA
Precíz adagolás – energiamegtakarítás
Az adagolószivattyúkat és -berendezéseket gyártó LEWA a NORD DRIVESYSTEMS IE5+ motorjait választotta a nagy pontosságú alkalmazásaihoz. A motorok egyesítik magukban a széles szabályozási tartományt és a kiemelkedően energiahatékony működést.

Néhány szó az ügyfélről
A Baden-Württemberg tartományban található Leonbergben működő LEWA vállalat 70 éve gyárt speciálisan folyadékok adagolására szolgáló szivattyúkat és berendezéseket. A piacvezető adagoló- és ipari membránszivattyú gyártó testre szabott hatékony rendszermegoldásokat tervez és állít elő az ügyfelei számára. A legkülönfélébb iparágakban, így a vegyipartól a bányászatig terjedő felhasználási területek közé tartoznak az adagolási, szállítási, elegyítési és szagosítási – azaz az erős szagú anyagok elsősorban gázokba keverése – feladatok.
Az élelmiszer- és gyógyszeriparhoz hasonló érzékeny területeken a LEWA ecodos-sorozatú membrános adagolószivattyúit alkalmazzák a gyógyszer-adalékanyagok és az élelmiszeraromák adagolásához. Egy konkrét alkalmazási terület például az omega-3 olajok bébiételbe keverése. Az ecodos-sorozat alkalmazására az úgy nevezett kisnyomású tartományban kerül sor, azaz legfeljebb 20 bar szállítási nyomás és 16–1460 liter/óra térfogatáram mellett. Ennél az alkalmazásnál olyan szivattyúkra van szükség, amelyekkel nem csak az adagolás mennyisége és időtartama szabályozható precízen, de az összetevők szállítása is különösen kíméletesen történik.
Széles tartományban alkalmazható hajtások
„Ezen a területen már a NORD IE5+ motorjaival is kínáljuk az ecodos-szivattyúinkat a széles tartományban történő szabályozás érdekében“, így Maurice Wirkner, a LEWA alkalmazásmenedzsere. Ennek során az állandómágnes-szinkronmotorok hajtása önálló motor üzemben – azaz közvetlen peremes rögzítéssel a motorra – vagy decentralizált frekvenciaváltókkal történik.
A NORD DRIVESYSTEMS az IE5+ motort 0,35–3,7 kW teljesítménnyel kínálja. A ventilátor nélküli kivitelének és egyszerű tisztíthatóságának köszönhetően ideálisan alkalmazható a higiénia szempontjából érzékeny területeken. Az ezen a módon kezelt komponensek nem korrodálódnak és ellenállnak a savaknak és lúgoknak.

Nincs többé túlméretezés
Ez idáig hagyományos aszinkronmotorokkal vagy szervohajtásokkal és a megfelelő szervo-frekvenciaváltókkal oldotta meg a LEWA a membrános adagolószivattyúinak működtetését, gyakran löketbeállítással kombinálva. A szivattyúspecialista időközben NORD-motortechnikával bővítette a kínálatát. Erre jó oka volt: Az állandómágnes-szinkronmotorok a szervohajtásoknál lényegesen kedvezőbb áron szerezhetők be, és használatukkal feleslegessé válnak a szervo-frekvenciaváltók és a löketbeállítás. A hagyományos aszinkronmotorok ezzel szemben viszonylag kevéssé hatékonyak a névlegesfordulatszám-tartományon kívül, és ezért gyakran túlméretezett formában kellett őket alkalmazni. Ebből a szempontból is hatékonyabb alternatívát jelentenek a NORD-motorok.
„Az IE5+ hajtásrendszer lényegesen egyszerűbben kezelhető, és segítségével a nagy pontosságú adagolás nagyon széles beállítási tartományban valósítható meg“, hangsúlyozza Wirkner. A NORD IE5+ motor állandó nyomatékkal rendelkezik, amely a 0 U/min (álló állapot) motorfordulatszámtól a motor névleges fordulatszámáig terjedhet. Ez szavatolja a rendszer különösen lágy indítását, ami kíméli azon érzékeny termékeket, amelyekkel a LEWA ügyfelei az élelmiszer- és gyógyszeripar területén dolgoznak.
95 százalékos hatásfok
A LEWA ügyfeleinél a NORD IE5+ motorok különösen széles szabályozási tartománya és a rövid ideig tartó nagyfokú túlterhelhetősége gyakran feleslegessé teszi több szivattyú alkalmazásának szükségességét az eltérő szállítási mennyiségekhez, ami a hajtásváltozatok számának csökkenését eredményezi a teljes rendszerben. Ez minimálisra szorítja a menedzselési költségeket, áramvonalasítja a gyártási, logisztikai, raktározási és szervizfolyamatokat. Emellé társul még az IE5+ motorok kiemelkedő, 95 százalékos hatásfokú energiahatékonysága.
„A hajtásrendszer nagy energiahatékonysága számos előnyt kínál az ügyfeleinknek és – mint jövőorientált szivattyú- és rendszerszolgáltató – a vállalatunknak is,“, így Maurice Wirkner.
A fejlesztésben való részvétel projektpartnerként
A nagy hatékonyságú IE5+ motor fejlesztésében a LEWA is részt vett egyfajta projektpartnerként. „Már prototípus állapotában lehetőségünk volt a motort a szivattyúinkkal együtt rendszerként tesztelni és kezdeti tapasztalatokat szerezni“, emlékszik vissza Wirkner alkalmazásmenedzser. A műszaki értékesítés, termékmenedzsment és a NORD-szerviz ebben kiváló és hozzáértő támogatást nyújtottak. „Az eddigi megrendeléseink során is nagyon elégedettek voltunk a NORD-dal való együttműködéssel, kiváltképp annak rugalmas mivoltával.“
A LEWA és NORD közötti együttműködés így mindenképpen folytatódni fog. Már a következő projektben is megegyeztek: A partnerek kifejlesztik egy, a LEWA ecodos membrános adagolószivattyújával megvalósítható széles tartományban történő szabályozás előnyeit szemléltető gyógyszeripari adagolószivattyú kiállítási bemutatódarabját egy NORD IE5+ motorral és NORDAC ON+ decentralizált frekvenciaváltóval.
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvenciaváltó
Erőteljesen fókuszált, optimális működés