EcoVadis
A NORD magasan elöl a fenntarthatósági rangsorban
2024-ben az EcoVadis vizsgálta és értékelte a NORD DRIVESYSTEMS tevékenységét; a vállalat ezüst fokozatú fenntarthatósági minősítést szerzett. Az összesített értékelésben az északnémet vállalat az EcoVadis által értékelt iparági gyártók felső négy százalékában foglal helyet.
A vállalat a lehetséges 100 pontból 68-at ért el; ez jelentősen meghaladja az iparágban tevékenykedő vállalatok átlagát. A hajtástechnikai gyártó ezzel a környezet kategóriában értékelt vállalatok között a felső egy százalék között foglal helyet, míg a fenntartható beszerzés kategóriában a legjobb tizenegy százalék közé sikerült feldolgoznia magát.
Nagyon büszkék vagyunk a megszerzett minősítésre. Ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy a fenntarthatósági stratégiánk kifizetődő. Cselekvésünk alapját a vállalati politikánk adja. Környezettudatosan, felelősségteljesen és feddhetetlenül cselekszünk.
Gazdaságosság és fenntarthatóság egymással összhangban
A NORD DRIVESYSTEMS a gazdaságosság és fenntarthatóság összhangba hozatalát tűzte ki céljául, globálisan és lokálisan egyaránt. A vállalat az innovációk és az energiahatékonyság mellett a CSR-intézkedéseivel társadalmi felelősségvállalást is megvalósít a világszerte megtalálható munkatársaival, ügyfeleivel, szállítóival és partnereivel szemben.
A vállalat fenntarthatósági stratégiája nem csupán a természettel való környezetbarát és erőforráskímélő bánásmódot foglalja magába, de az energiahatékony hajtásrendszerek fejlesztését és előállítását is a környezet szempontjából fontos iparágak, így pl. a szélenergia és szennyvíztisztítás, az újrahasznosító és biogáz vagy a szállítás területén működő létesítmények számára, amelyeknél a NORD-termékek alkalmazásával jelentős energiamegtakarítás érhető el.
A legfontosabb eredmények
Összesített értékelés
A Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (Bargteheide-i telephely) az EcoVadis által értékelt vállalat felső 4%-ában foglal helyet a villamos motorokat, generátorokat, transzformátorokat, villamosenergia-elosztó és kapcsolóberendezéseket gyártó iparágban.
Környezet
A Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (Bargteheide-i telephely) az EcoVadis által értékelt vállalatok felső 1%-ában foglal helyet a villamos motorokat, generátorokat, transzformátorokat, villamosenergia-elosztó és kapcsolóberendezéseket gyártó iparágban.
Fenntartható beszerzés
A Getriebebau NORD GmbH & Co. KG (Bargteheide-i telephely) az EcoVadis által értékelt vállalatok felső 11%-ában foglal helyet a villamos motorokat, generátorokat, transzformátorokat, villamosenergia-elosztó és kapcsolóberendezéseket gyártó iparágban.
Az összesített értékelés megoszlása