Hajtasmegoldasok
Nagy hatékonyságú hajtástechnika az Ön alkalmazási területére
A NORD DRIVESYSTEMS hajtóműves motorok, villanymotorok és hajtáselektronikai komponensek széles választékát nyújtja Önnek, különböző építési nagyságokban és kivitelekben.
Nagy hatékonyságú hajtástechnika a NORD DRIVESYSTEMS-től
Intelligens hajtásmegoldások alkalmazási lehetőségek maximális számával: Ezt jelenti a Getriebebau NORD immáron több mint 50 éve. Napjainkban világszerte vezető iparági szereplőnek számítunk; ez annak az eredménye, hogy a legkisebb részletekig minden saját modern gyártásban készül, hiánytalan minőségbiztosítás és szigorú ügyfélorientáltság mellett.
A hajtásmegoldásaink méretpontosságát, rugalmasságát és hosszú élettartamát a tökéletesen egymásra hangolt komponensek adják. Élvezze a centralizált és decentralizált hajtásvezérlést alkotó hajtástechnikát, hajtóműveket, villanymotorokat, ipari hajtóműveket, frekvenciaváltókat és motorindítókat magába foglaló komplett termékkínálatunk nyújtotta előnyöket.
Miért különlegesek a NORD hajtásmegoldásai?
- Hatékonyság
Az egészen IE4 osztályig elérhető energiahatékony aszinkron- és szinkronmotorjainknak köszönhetően jelentősen csökkenthetők az üzemeltetési költségek. - Minőség
A kiváló minőségű anyagok, valamint az általunk követett szigorú minőségbiztosítás és a világszerte egységes gyártási követelmények kisfokú kopást és hosszú élettartamot nyújtanak. - Robusztus kivitel
A nagy igénybe vételt jelentő környezetekben való alkalmazáshoz a hajtásrendszereinket a korrózióvédelmet nyújtó gazdaságos felületkezeléssel is kínáljuk. - Optimális folyamatok
A magas minőségi standardok fenntartása érdekében a legmodernebb gyártási rendszereket és technológiákat alkalmazzuk (KAIZEN, 5S, Visual Management, Shop Floor Management, Quality Circles). - Ügyfélorientáltság
A hajtásrendszereink összes mechanikus és elektronikus komponensét saját magunk állítjuk elő, ezért képesek vagyunk gyorsan és rugalmasan reagálni az ügyfeleink igényeire. - Gyors és határidőre történő szállítás
Folyamatosan optimalizáljuk a globális logisztikai láncunk gördülékeny működését.
Hajtóműves motorok
Az általunk kifejlesztett kompakt blokkház már világszintű ipari szabvánnyá vált, és jelentősen kisebb helyet igényel a beépítéshez.
Ipari hajtómű
Optimalizált geometriák, robusztus konstrukció és precíz tengelybeállítások az igényes, nagy nyomatékkal járó alkalmazásokhoz.
Önálló motorok
A NORD saját gyártású villanymotorok széles skáláját kínálja, pl. egyfázisú motorokat, energiahatékony motorokat és sima felületű motorokat.
Elektronikus hajtástechnika
A hajtáselektronikánk szélesebb teljesítménytartományt fog át és funkcionálisan bővíthető; ezzel megfelel a legkülönfélébb alkalmazások támasztotta igényeknek.
Egy erős teljesítményért: Hajtóműves motorok a NORD-tól
A NORD számtalan hajtóműves motort gyárt a legkülönfélébb alkalmazási területekre. Homlokkerekes hajtóműves motorjaink például moduláris, rugalmas tervezést nyújtanak, és egy nagy terhelhetőségű, precíz megmunkálással készülő egyrészes házban kaptak helyet.
A lapos hajtóműves motorok a párhuzamos tengelyeltolás révén rövidebbek, és az átmenő csőtengellyel rendelkező felfűzhető kivitel lehetővé teszi a hajtótengelyre való közvetlen felszerelést. A kúpkerekes és csigakerekes hajtóművekkel sok hely takarítható meg, mert az esetükben a motortengely és a hajtótengely egymáshoz képest 90°-ban helyezkednek el. A kúpkerekes hajtóművek ezen felül visszafutás-gátlóval is felszereltek.
A nagyobb termelékenységért: Energiahatékony villanymotorok a NORD-tól
Az erőforrások védelme fontos a számunkra. A villanymotorjaink ezért nem csak teljesítik, de túl is teljesítik a világszinten érvényes, minimális hatásfokra vonatkozó követelményekben foglaltakat. A motorok világszerte alkalmazhatók az 50 és 60 Hz-es hálózatokban. A NORD ezen felül könnyen tisztítható sima felületű motorokat, egyfázisú motorokat, valamint görgős motorokat is szállít a nagy igénybe vételt jelentő alkalmazásokhoz.
A maximális teljesítményért: Hajtáselektronika a NORD-tól
A kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltókkal vagy a közvetlenül alkalmazható decentralizált frekvenciaváltókkal gondoskodunk ügyfeleink hajtásának optimális vezérléséről. Frekvenciaváltóink széles teljesítménytartományt, méretezhető funkciókat és jó szabályozhatóságot kínálnak.
A lehető legnagyobb biztonságért: ATEX-kivitelben készülő termékek
A motorokat ügyfeleink egyedi igényeinek megfelelően robbanás ellen védett változatokban is kínáljuk (Zóna 1, 2, 21 és 22).
Vámtarifaszám:
A NORD termékek vámtarifaszáma itt található