NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó

Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66
  • Falra és motorra szerelhető
  • Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris szerkezet

A NORDAC FLEX a NORD legrugalmasabb frekvenciaváltója, amely a méretezhető funkcióinak hála bármely ügyfélalkalmazásra testre szabható. Funkciói széles körének és EEPROM-memórián keresztül megvalósuló egyszerű paraméter-átvitelének köszönhetően, a NORDAC FLEX szerelése és karbantartása gyorsan és egyszerűen elvégezhető.

Termékváltozatok

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Egyfázisú 110–120 V, 1/3 fázisú 200–240 V, 3 fázisú 380–500 V
  • Védettség: IP 55, IP 66
  • ATEX-zóna: 22 3D
  • Motorra szerelhető, falra szerelhető
  • Biztonsági funkció
  • SK CU4, SK TU4 dugaszolható vezérlőmodulok
  • SK CU4, SK TU4 bővítőmodulok

A termék jellemzői

  • 4x digitális bemenet, 2x digitális kimenet, 2x analóg bemenet
  • Opcionálisan bővíthető be-/kimenet
  • Biztonsági funkció: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM és PROFIsafe
  • Az opcionális modulokhoz bővíthető Ethernet-interfész
  • Jeladó interfészek: HTL, CANopen
  • Az összes NORD-frekvenciaváltóval kompatibilis paraméterszerkezet
  • Dugaszolható vezérlőmodulon keresztül, NORDCON szoftvereszközzel vagy app-pal megvalósuló paraméterezés
  • 4 paraméterkészlet közötti közvetlen online átkapcsolás
  • Integrált fék-egyenirányító a motorfék vezérléséhez
  • Motorfékkezelés, emelőfunkció
  • 4 negyedes működés, integrált fék-chopper
  • PLC-funkció a hajtással kapcsolatos funkciókhoz
  • V/f-vezérlés, nyílt és zárt hurkú áramvektor-szabályozás
  • Nagy pontosságú szabályozás és nagy túlterhelhetőség szinkron- és aszinkronmotorok esetében
  • Integrált POSICON pozicionáló mód és szinkron üzem
  • Integrált vonali szűrő