- Teljesítmények: 0,12 kW–4,00 kW
- Nyomaték: 21 Nm–427 Nm
UNIVERSAL SI csigakerekes hajtómű
Moduláris és rugalmas
Az UNIVERSAL SI csigakerekes hajtóművek nagy teljesítménysűrűséget kínálnak, és emellett különösen kisméretűek. Jellemzőjük a zajszegény nyomatékátvitel. Más hajtómű típusokkal összehasonlítva, az egyszerű, de hatékony felépítésüknek köszönhetően jelentős előnyöket tudnak elkönyvelni a beépítési térfogat terén.
Termékváltozatok
- Cső- és tömör tengely
- Felfűzhető, peremes és talpas kivitel
- Szöghajtások
A termék jellemzői
- Nagyfokú túlterhelhetőség
- Alkalmazásspecifikus kivitelek
- Lágy és kis zajszintű üzem
- Kis súlyú, alumínium házas kivitel
- Opcionális 10:1 homlokkerekes előtét fokozat és kettős csigakerekes hajtómű
- Moduláris, rugalmas és sokoldalúan alkalmazható
- Nagy terhelhetőséget nyújtó kihajtótengely-csapágy