NORDBLOC.1® kúpkerekes hajtóműves motor

Teljesítmény és tervezés

  • Teljesítmények: 0,12 kW–9,2 kW
  • Nyomaték: 50 Nm–660 Nm
  • Opcionális IP69K vagy NXD tupH felületkezelés az optimális védelem érdekében

A teljesítményoptimalizált 2-fokozatú kúpkerekes hajtóműsorozatok nagy szilárdságú alumíniumötvözetből készülő innovatív NORD-konstrukciók. Az opcionális NXD tupH felületkezeléssel ellátott, lemosható kivitelnek köszönhetően a 2 fokozatú NORDBLOC.1 szöghajtóművek különösen alkalmasak az anyagmozgatási és élelmiszeripari alkalmazásokhoz.

Termékváltozatok

  • Tömör és csőtengely (retesz, Gripmaxx, szorítópatron)
  • Standard kivitel: SK 92.1: Talpas/B.14. perem B5 peremmel és opcionális nyomatéktámasz. SK 93.1: B14 perem B5 peremmel és opcionális talprögzítő
  • Szöghajtások

A termék jellemzői

  • Kis súlyú, alumínium házas kivitel
  • Nagy hatékonyság és következményesen alacsony üzemi költségek
  • Gyors tisztítást és kisebb súlyt lehetővé tevő innovatív tervezés
  • NXD tupH felületkezelés az élelmiszer-biztonságos védelem érdekében, kérésre
  • Biztonságos üzemet nyújtó nagy axiális és radiális terhelhetőség
  • Kis zajszintű üzem
  • Széles fordulatszám-tartomány
  • Alkalmazásspecifikus kivitelek