MAXXDRIVE® XC homlok-kúpkerekes hajtóművek

Ipari hajtómű

  • 3- és 4-fokozatú
  • Nagy terhelhetőségű, precíz megmunkálással egy részből készülő ház
  • Moduláris és rugalmas tervezés az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
  • Csekély menetzajok

A homlok-kúpkerekes kivitelű MAXXDRIVE® XC ipari hajtómű minden méretben a bevált blokkházas kivitelben készül. A különböző tömítési lehetőségeknek köszönhetően az ipari hajtóművek számos környezeti feltételhez igazíthatók. A hűtési és fűtési opciók rugalmas hőmérséklet-felügyeletet tesznek lehetővé, ami megengedi az erősen ingadozó környezeti feltételek melletti üzemet is, és meghosszabbítja a kenőanyagok élettartamát. A nagyméretű gördülőcsapágyak és tengelytávolságok növelik a komponensek terhelhetőségét és élettartamát. Rövid szállítási és projekttervezési időket kínálunk. Mindezt a szakértőink alkalmazásspecifikus követelmények területén szerzett kiterjedt szakismerete és az optimális tanácsadás teszi lehetővé.

Termékváltozatok

  • Különböző csapágyak és kihajtótengelyek az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
  • Hatékony hűtési opció elérhetősége
  • A motor beépítése a legkülönfélébb módokon történhet
  • Beépítésre kész komplett rendszerek szállításának lehetősége tengelykapcsolóval, fékekkel, felügyelettel stb.
  • Modulárisan szerelt visszafutásgátlók az egyszerű hozzáférés érdekében

A termék jellemzői

  • Hosszú, szivárgásmentes üzemidőt lehetővé tevő optimális tömítettség
  • Alacsony zajkibocsátást lehetővé tevő nagy pontosságú kúpkerekek
  • Optimalizált ventilátorok és légáramlásvezetés a hatékony ventilátoros hűtés érdekében
  • Nagy nyomatékkapacitás
  • Hosszabb kenőanyag-élettartam a karbantartási költségek minimalizálása érdekében
  • Szimmetrikus konstrukció
  • Szimmetrikus és döntött szerelési helyzet lehetősége
  • Optimális integrálhatóság az ügyfélnél rendelkezésre álló alkalmazásba a 6 lehetséges beszerelési lehetőségnek köszönhetően
  • A be- és kihajtótengelyek ügyfélnél rendelkezésre álló méretekhez történő igazításának lehetősége
  • Nagyfokú megbízhatóság
  • Hosszú élettartam
  • Nagy pontosság