MAXXDRIVE® XC homlokkerekes hajtómű

Ipari hajtómű

  • 2- és 3-fokozatú
  • Nagy terhelhetőségű, precíz megmunkálással egy részből készülő ház
  • Moduláris és rugalmas tervezés az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
  • Csekély menetzajok

A homlokkerekes kivitelű MAXXDRIVE® XC ipari hajtómű minden méretben a bevált blokkházas kivitelben készül. A kivitelének köszönhetően az elegyítők hajtása gyakran kiegészítő csapágyak nélkül megvalósítható. A nagyméretű gördülőcsapágyak és tengelytávolságok növelik a komponensek terhelhetőségét és élettartamát. A hatékony hűtőrendszerek csökkentik a hőmérsékletet és megnövelik a kenőanyagok élettartamát. Rövid szállítási és projekttervezési időket kínálunk. Mindezt a szakértőink alkalmazásspecifikus követelmények területén szerzett kiterjedt szakismerete és az optimalizált tanácsadás teszi lehetővé.

Termékváltozatok

  • Különböző csapágyak és kihajtótengelyek az alkalmazáshoz való optimális igazítás érdekében
  • Számos kihajtóoldali perem lehetőség
  • Több különböző motorbeépítési lehetőség
  • Hatékony hűtési opció elérhetősége
  • Beépítésre kész komplett rendszerek szállításának lehetősége tengelykapcsolóval, fékekkel, felügyelettel stb.

A termék jellemzői

  • Optimális tömítettség a kenőanyagok kilépésének megakadályozására
  • Kis zajszintű üzem a zajterhelés minimálisra csökkentéséhez
  • Nagy nyomatékkapacitás
  • Hosszabb kenőanyag-élettartam a karbantartási költségek minimalizálása érdekében
  • Szimmetrikus konstrukció
  • Szimmetrikus és döntött helyzetű szerelés
  • Optimális integrálhatóság az ügyfélnél rendelkezésre álló alkalmazásba a 6 lehetséges beszerelési lehetőségnek köszönhetően
  • Azonos házméret és beépítési méret valamennyi áttételhez (2- és 3-fokozatú)
  • A be- és kihajtótengelyek ügyfélnél rendelkezésre álló méretekhez történő igazításának lehetősége
  • Nagyfokú megbízhatóság
  • Hosszú élettartam
  • Nagy pontosság