- Megnövelt tengelytávolságú készülékház
- 3- és 4-fokozatú
- Ideális megoldás emelőművekhez
- Lefelé ható radiális terhelésre optimalizált készülékház
- Ellenőrző fedél
MAXXDRIVE® XD homlokkerekes hajtóművek
Ipari hajtómű
A MAXXDRIVE® XD ipari hajtómű három- és négyfokozatú homlokkerekes hajtóműként elérhető. A készülékház a jól bevált blokkházas kivitelben készül, és kifejezetten külső terhelésre optimalizált. A hajtóműfokozatok elnyújtott elrendezése miatt a készülékház nagy tengelytávolsággal rendelkezik, ami lehetővé teszi a hajtás U-alakú kialakítását. Ily módon különösen emelőmű-hajtásoknál a kötéldob és a motor gond nélkül a hajtómű egyazon oldalára helyezhető. A készülékházak ezen felül standard módon ellenőrző fedéllel rendelkeznek.
Az ipari hajtóművek sorozat bevált moduláris rendszeréből számos opciót átveszünk, így a szállítási határidők megfelelnek a standard MAXXDRIVE® ipari hajtóművekének. Rövid szállítási és projekttervezési időket kínálunk. Mindezt a szakértőink alkalmazásspecifikus követelmények területén szerzett kiterjedt szakismerete, valamint az optimális árukészletezés teszi lehetővé.
Termékváltozatok
- Hajtáskivitel: IEC-/NEMA-motoradapter vagy szabad behajtótengely
- Talpas vagy felfűzhető (nyomatéktámasszal) kivitel
- Sokféle kihajtótengellyel elérhető: Tömör tengely, csőtengely (retesz/szorítópatron), DIN 5480
- Opcionálisan elérhető második behajtótengely
- Behajtóoldali peremmel vagy fékkonzollal szerelhető fék
- Kihajtó tengelykapcsoló (hordó tengelykapcsoló) elérhető
A termék jellemzői
- Külső terhelésre optimalizált készülékház
- Megnövelt tengelytávolság
- A be- és kihajtótengelyek ügyfélnél rendelkezésre álló méretekhez történő igazításának lehetősége
- Ellenőrző fedél
- Nagyfokú megbízhatóság
- Hosszú élettartam
- Azonos szerelési méret (3- és 4-fokozatú)
- Nagy pontosság