ÚJ

MAXXDRIVE® XJ homlok-kúpkerekes hajtómű

Ipari hajtómű

  • Megnövelt tengelytávolságú készülékház
  • „J”-alakú kialakítás
  • 3-fokozatú
  • Ideális megoldás haladó hajtásokhoz
  • Lefelé ható radiális terhelésre optimalizált készülékház

A MAXXDRIVE® XJ  ipari hajtómű háromfokozatú homlok-kúpkerekes hajtóműként elérhető. A készülékház a jól bevált blokkházas kivitelben készül és kifejezetten külső terhelésre optimalizált. A hajtóműfokozatok elnyújtott elrendezése miatt a készülékház nagy tengelytávolsággal rendelkezik, ami lehetővé teszi a J-alakú kialakítást. Ezen a módon kifejezetten járműhajtások esetében gond nélkül biztosított a beszereléshez rendelkezésre álló szűk tér által támasztott követelményeknek való megfelelés.


Az ipari hajtóművek sorozat bevált moduláris rendszeréből számos opciót átveszünk, így a szállítási határidők megegyeznek a standard MAXXDRIVE® ipari hajtóművekével. Rövid szállítási és projekttervezési időket kínálunk. Mindezt a szakértőink alkalmazásspecifikus követelmények területén szerzett kiterjedt szakismerete, valamint az optimális tanácsadás teszi lehetővé.

Termékváltozatok

  • Hajtáskivitel: IEC-/NEMA-motoradapter vagy szabad behajtótengely
  • Talpas vagy felfűzhető (nyomatéktámasszal) kivitel
  • Sokféle kihajtótengellyel elérhető: Tömör tengely, csőtengely (retesz/szorítópatron), DIN 5480
  • Behajtóoldali peremmel vagy fékkonzollal szerelhető fék
  • Kihajtó tengelykapcsoló (hordó tengelykapcsoló) elérhető

A termék jellemzői

  • Külső terhelésre optimalizált készülékház
  • Megnövelt tengelytávolság
  • A be- és kihajtótengelyek ügyfélnél rendelkezésre álló méretekhez történő igazításának lehetősége
  • „J”-alakú kialakítás
  • Nagyfokú megbízhatóság
  • Hosszú élettartam
  • Szíjhajtáson keresztüli szinkronizáció lehetősége
  • Nagy pontosság