- Teljesítmények: 0,12 kW–17 kW
- IE1 hatásfokosztály
- Globális engedélyek és elfogadottság
Pólusváltó motorok
Aszinkronmotorok
A NORD pólusváltó motorjai lehetővé teszik az egy vagy több fix fordulatszám melletti üzemet. Az ebbe a típusba tartozó rövidre zárt forgórészű motorok olyan gazdaságos alternatívát jelentenek, amelynél nincs szükség a frekvenciaváltó által nyújtott fokozatmentes fordulatszám-szabályozásra.
Termékváltozatok
A következő kivitelekben kaphatók: 4-2 pólusú, 8-2 pólusú és 8-4 pólusú. A pólusváltó motorok előnye, hogy a két fordulatszám melletti üzemhez mindössze egyetlen tekercselés szükséges. A NORD a motorokat a következő opciókkal szállítja:
- Fék (BRE+), kettős fék (DBR+), kényszerhűtés (F), inkrementális forgójeladó (IG)
- Motorvédelem: Hőmérséklet-érzékelő (TF), hőmérséklet-kapcsoló (TW), állófűtés (SH)
- Motorcsatlakozó: Dugaszoló motorcsatlakozó (MS)