A környezet megóvása – High-Solid technológiájú lakkokkal
Kevesebb oldószer, nagyobb gazdaságosság

Energiahatékonyság, mint vállalati érték
A legújabb generációs High-Solid technológiájú lakkokat alkalmazzuk, és ezzel jelentős mértékben a törvényben rögzített határértékek alá csökkentjük az oldószer-kibocsátást. A VOC-mérleg betartásával jelentős mértékben hozzájárulunk a környezet védelméhez. A High-Solid technológiájú lakkok magas, akár 80%-os szilárdanyag-tartalommal rendelkeznek. Alacsony, mindössze 20%-os oldószertartalmukkal csak jelentősen kisebb mértékben ártalmasak a környezetre. Az általunk használt High-Solid technológiájú lakkok egyesítik magukban a vízbázisú lakkok kedvező kibocsátási tulajdonságait és az oldószertartalmú festékanyagok funkcionalitását. Az alacsonyabb oldószerhányad ezen felül nagyon rövid száradási időket tesz lehetővé a gyártás során, ami döntő előnyt jelent a vízbázisú lakkrendszerekkel szemben. A vizes bázisú lakkrendszerek alapjait a festést megelőzően oldószerekkel kell megtisztítani és eltávolítani. Nem utolsó sorban a gyorsabb gyártás és a rövidebb szállítási idő is előnyt jelent az ügyfeleink számára.
A NORD hajtásmegoldásait a nagy energiahatékonyságuk miatt értékelik nagyra. Az üzemeinkben megvalósuló saját gyártás során is ugyanezen optimalizálási mércéket alkalmazzuk.