Soluzioni di azionamento NORD con protezione antideflagrante
Sistemi di azionamento per le aree a rischio di esplosione delle zone 1, 2, 21 o 22
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/100541.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/100541.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/100541.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/100541.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/100541.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/100541.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/100541.jpg 2420w)
NORD fornisce motori e motoriduttori con protezione antideflagrante su misura. Sistemi basati su componenti di alta qualità vengono progettati in modo mirato per l'applicazione, secondo le richieste specifiche del cliente
- Versioni ed equipaggiamento conformi a requisiti specifici
- Processi di configurazione validati a norma ISO 9001 | PDF (252 KB)
- Sistema modulare sicuro supportato da SAP
Approfittate dell'elevata flessibilità offerta
- Motori progettati in via opzionale per il funzionamento di inverter
- Il montaggio diretto del motore sul riduttore è spesso possibile
- In base alla zona sono disponibili ventola esterna, blocco antiritorno, freno
- Su richiesta è disponibile una protezione combinata contro l'esplosione di polveri e gas (non adatta se contemporaneamente sono presenti gas e particelle esplosive)
- Sistemi per temperature ambiente fino a +60 °C
- Consegna in tutto il mondo con documentazione in oltre 20 lingue
![](../../media/images/img-content/products/atex_dust_zones_slider770x462-12.jpg)
Polvere
La protezione antideflagrante in atmosfere polverose è suddivisa in più zone:
Zona 22: rara presenza di atmosfere esplosive
Zona 21: occasionale presenza di atmosfere esplosive
Zona 20: presenza costante o frequente di atmosfere esplosive
Motori con protezione contro l'esplosione di polveri
Secondo la categoria 2D o 3D
Per la zona 21 o 22
Secondo EN 60079-31
Modo di protezione da innesco tD (protezione per mezzo di un involucro)
-> Vai al prodotto
Riduttore con protezione contro l'esplosione di polveri
Secondo la categoria 2D o 3D
Per la zona 21 o 22
Secondo EN 13463
Modo di protezione da innesco c (sicurezza costruttiva)
-> Vai alla panoramica dei riduttori
![](../../media/images/img-content/products/atex_gas_zones_slider770x462-10.jpg)
Gas
La protezione antideflagrante in atmosfere ricche di gas è suddivisa in più zone:
Zona 2: rara presenza di atmosfere esplosive
Zona 1: occasionale presenza di atmosfere esplosive
Zona 0: presenza costante o frequente di atmosfere esplosive
Motori con protezione contro l'esplosione di gas
Secondo la categoria 2G o 3G
Per la zona 1 o 2
Modo di protezione da innesco d/de (custodia a prova di esplosione))
Modo di protezione da innesco e (sicurezza elevata)
Modo di protezione da innesco n (design che non genera scintille)
-> Vai al prodotto
Riduttore con protezione contro l'esplosione di gas
Secondo la categoria 2G o 3G
Per la zona 1 o 2
Secondo EN 80079
Modo di protezione da innesco c (sicurezza costruttiva)
Soluzioni di azionamento ATEX conformi agli standard dal 2003
NORD fa anni è produttore certificato e si avvale di decenni di esperienza nella protezione antideflagrante per la tecnica di azionamento. Gli azionamenti con protezione antideflagrante di NORD vengono utilizzati in quasi tutti i settori industriali e oltre.
- Sistemi conformi alla Direttiva UE 2014/34/UE in vigore dal 20 aprile 2016
- Sistemi conformi a IEC Ex
- Certificazione concessa dal Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
- Certificazione concessa da DEKRA EXAM GmbH
Documentazione revisionata secondo la Direttiva UE 2014/34/UE
La documentazione esistente, relativa alle soluzioni di azionamento con protezione antideflagrante, è stata revisionata il 20 aprile 2016.
Riduttore
Manuali
- B2000 - Riduttori e motoriduttori con protezione antideflagrante
- B2050 - Riduttori industriali con protezione antideflagrante
Certificati
- C411000– Riduttori con protezione antideflagrante in atmosfere occasionalmente esplosive - 2D + 2G
- C412000 - Riduttori con protezione antideflagrante in atmosfere raramente esplosive - 3D + 3G
Motori
Manuali
- B1091 Motori asincroni trifase ATEX + motori con protezione antideflagrante
Certificati
- C422110 - Motori con protezione antideflagrante in atmosfere con rischio occasionale di esplosione di polvere – 2D
- C422111 – Motori con protezione antideflagrante in atmosfere con rischio raro di esplosione di polveri – 3D
- C423112 - Motori con protezione antideflagrante in atmosfere con rischio occasionale di esplosione di gas – 2G
- C423113 - Motori con protezione antideflagrante in atmosfere con rischio raro di esplosione di gas – 3G
Tecnica di azionamento elettronica
Manuali
- BU0135 - Partenze motore SK 135E
- BU0180 - Convertitore di frequenza SK 180E
- BU0200 - Convertitore di frequenza SK 200E
- BU0240 - Convertitore di frequenza SK 200E
Certificati
- C432410 – Convertitore di frequenza con protezione antideflagrante SK 180E
- C432710 – Convertitore di frequenza con protezione antideflagrante SK 200E
- C432810 – Convertitore di frequenza con protezione antideflagrante SK 135E