Industria aeroportuale

Sistemi di azionamento per l’industria aeroportuale

Check-in, smistamento, trasporto ad alta velocità o ritiro bagagli: NORD DRIVESYSTEMS offre soluzioni perfette per ogni applicazione nella gestione dei bagagli. Gli aeroporti del futuro puntano alla neutralità di CO2. NORD DRIVESYSTEMS è il tuo partner ideale per realizzare i tuoi obiettivi.

LogiDrive – la soluzione per l’intralogistica e gli aeroporti

La soluzione LogiDrive di NORD DRIVESYSTEMS è pensata in modo specifico per applicazioni aeroportuali nel sistema di smistamento bagagli (Baggage Handling System – BHS). Le versioni di motoriduttori stanno aprendo nuove frontiere in questo tipo di applicazione e sono quindi la soluzione ottimale. Silenziosi e privi di ventola, i motori ad alta efficienza IE5+ sono perfetti nelle aree sensibili al rumore, come il ckeck-in o il ritiro bagagli – NORD DRIVESYSTEMS ti sostiene sempre dove conta davvero!

Grazie alla conformità alle più severe norme di efficienza dei motori sincroni standardizzati e degli inverter decentralizzati, LogiDrive riduce significativamente il TCO e soddisfa le tue alte aspettative nei confronti della tecnologia di azionamento.

DuoDrive

Two become one.

  • Potenza: 0,35 - 3,0 kW
  • Efficienza del sistema estremamente elevata
  • Design wash-down compatto
  • Riduzione della manutenzione
  • Soluzione di sistema per una semplice messa in servizio e plug & play

Motori sincroni IE5+ (TENV)

Efficienti. Igienici. Compatti

  • Potenza: 0.5 HP - 3 HP
  • Classe di protezione: IP69K
  • Classe di efficienza energetica: IE5+
  • A richiesta anche in versione IP69K
  • Omologazioni e collaudi internazionali
  • Design compatto e sanificabile
  • Alta efficienza costante sull’intero range di regolazione

Inverter - NORDAC LINK - SK 250E

Installazione rapida, manutenzione semplice

  • Gamma di potenza: 0,37 - 7,5 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP65
  • Montaggio a parete
  • Facile installazione e manutenzione grazie ai collegamenti tutti a innesto
  • Liberamente configurabile per l’applicazione specifica

Inverter NORDAC FLEX - SK 200E

Più flessibilità, meno costi

  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Massima flessibilità grazie alla struttura modulare

Inverter NORDAC PRO - SK 500P

Un solo prodotto per tanti vantaggi

  • Classe di protezione: IP20
  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP20
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo
  • Interfaccia USB per parametrizzare senza collegamento alla tensione di rete
  • Interfaccia encoder multiplo per il funzionamento multiasse

Aeroporto di Amburgo

Valigie in viaggio

La capacità del sistema di trasporto bagagli dell'aeroporto di Amburgo è in grado di gestire e smistare 8.700 bagagli all'ora. Per garantire un trasporto agevole dei bagagli, sono necessari azionamenti intelligenti, potenti ed estremamente versatili. Il fornitore ideale per questa tecnologia è NORD.

Logan Teleflex

Sistemi di movimentazione bagagli per aeroporti

Logan Teleflex, una consociata di Daifuku Airport Technologies, è un fornitore internazionale di soluzioni per i sistemi di movimentazione bagagli negli aeroporti. Per un progetto negli USA, l'azienda aveva richiesto una soluzione di controllo decentralizzata. Per questo progetto NORD ha fornito 100 azionamenti, composti da motoriduttore e inverter.

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

S9012 - Motore sincrono ad efficienza energetica IE5+


S9012 - Motore sincrono ad efficienza energetica IE5+
  • Scarica Italiano
Dettagli documentazione

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Scarica Italiano
Dettagli documentazione

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

CS0004 - Caso di studio Chronopost


CS0004 - Caso di studio Chronopost
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

CS0021 - BCS Group


CS0021 - BCS Group
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Qui trovi maggiori informazioni: