Motori elettrici
Potenza elevata, consumo ridotto
I motori elettrici di NORD hanno un elevato grado di efficienza, sono estremamente robusti e possono essere combinati con tutti i nostri riduttori. Il vantaggio: massima flessibilità!
Motori elettrici
Potenza elevata, consumo ridotto
NORD offre un ampio assortimento di motori elettrici che soddisfano tutte le comuni norme di efficienza a livello globale. I nostri motori vengono utilizzati in numerose applicazioni, non solo perché sono potenti e robusti ma anche perché possono essere combinati con tutti i riduttori NORD. Sia che si tratti di agitatori, sistemi di trasporto, intralogistica o industria alimentare: i motori elettrici di NORD trovano impiego laddove sono richieste prestazioni elevate. Funzionano in modo affidabile per molti anni e con un elevato grado di efficienza (fino al 95%). Ciò consente ai nostri clienti di ridurre i costi di esercizio e contemporaneamente di rispettare l'ambiente.
Valide ragioni per acquistare i motori elettrici NORD:
- Massima efficienza
I nostri motori elettrici soddisfano i requisiti dell'attuale normativa IEC 60034-30-1:2014 e EUP 640/2009: anche i motori sincroni a risparmio energetico hanno la massima classe di efficienza IE4. - Massima qualità
Produciamo autonomamente tutti i motori secondo i più rigorosi standard. - Elevata disponibilità
Grazie alla produzione interna possiamo garantire la rapida consegna di tutti i motori elettrici, in tutto il mondo. - Elevata flessibilità
Grazie alle taglie motore identiche, è possibile passare da una classe di efficienza a quella successiva senza dover effettuare alcun adeguamento meccanico.
Economici e potenti: i nostri motori elettrici
Gli azionamenti elettrici nelle applicazioni industriali consumano fino al 70 percento dell'intero fabbisogno energetico. Per molte aziende si profila in questo caso un elevato potenziale di ottimizzazione. Per questo motivo NORD ha sviluppato una serie di potenti motori a risparmio energetico. Questi motori stand-alone si contraddistinguono per l'elevato grado di efficienza e, in una certa misura, sono considerevolmente più efficienti di quanto prescritto dall'attuale regolamento UE. I motori elettrici a efficienza energetica di NORD sono idonei per quasi ogni applicazione. La serie IE4, particolarmente economica, è disponibile in tre taglie e con potenze da 1,1 a 5,5 kW.
Desiderate ridurre in modo significativo i vostri costi energetici? Allora scoprite di più sui nostri motori sincroni IE4 a efficienza energetica!
Fate clic qui
Motori elettrici per campi di impiego particolari
In alcune applicazioni i motori standard non possono essere utilizzati, ad esempio quando le condizioni ambientali sono troppo aggressive, quando è necessario movimentare carichi pesanti o quando è presente un rischio di esplosione.
Per questi casi, la nostra gamma di prodotti include motori speciali con una gamma di potenza compresa tra 0,12 e 30 kW: le versioni con protezione antideflagrante sono disponibili in varianti per l'impiego in atmosfera con presenza di polvere e gas. I nostri motori sono certificati secondo ATEX, IECEx e HazLoc. Guardate i nostri motori stand-alone nelle condizioni estreme di un'acciaieria!
Guarda video