La protezione anticorrosione adatta per il tuo sistema di azionamento

Per i nostri sistemi di azionamento offriamo la protezione adatta per tutti i tipi di superficie – sempre studiata per le esigenze e i requisiti di igiene del tuo settore industriale. Per renderli resistenti agli influssi ambientali e alle sostanze chimiche contenute nei detergenti, utilizziamo vernici, rivestimenti e trattamenti superficiali.

Scopri la nostra gamma

Opzioni disponibili

<h3>CORE</h3>
La protezione anticorrosione intrinseca di tutte le carcasse in alluminio. Se l'azionamento è utilizzato in locali chiusi con bassa umidità dell'aria, non è necessaria alcuna protezione aggiuntiva per le superfici in alluminio. In questo modo si preserva l'ambiente e si riducono i costi.

Adatta per:

  • Installazione all’interno

<h3>BASIC</h3>
La protezione leggera per installazioni all'interno. È costituita da una mano di vernice High-Solid. Il colore può essere scelto a piacere. Per tutti i motori e i riduttori.

Adatta per:

  • Installazione all’interno

<h3>NSD</h3>
La protezione superficiale costituita da una o più mani di primer e vernice. Copre diversi campi di impiego e classi di corrosione. Per tutti i motori e i riduttori.

Adatta per:

  • Installazione all'interno
  • Installazione all'esterno
  • Industria alimentare
  • Maggiore inquinamento ambientale
  • Clima costiero

<h3>NXD BASIC</h3>
La versione base del potente trattamento superficiale per carcasse in alluminio. Lo strato di base galvanico garantisce un'eccellente protezione contro la corrosione ed è integrato da una mano di vernice. Per l'installazione in ambienti aggressivi, ad es. per applicazioni offshore.

Adatta per:

  • Installazione all'interno
  • Installazione all'esterno
  • Maggiore inquinamento ambientale
  • Clima costiero

<h3>NXD tupH</h3>
Il trattamento di nobilitazione superficiale dell'alluminio idoneo al contatto con alimenti. Lo strato di base galvanico è protetto ermeticamente da un sigillante. Ciò significa: niente sfaldamenti, zero microcricche e nessuna migrazione di sostanze estranee. Idonea per applicazioni wash-down.

Adatta per:

  • Installazione all'interno
  • Industria alimentare

Campi d'impiego

NORD ha la protezione superficiale giusta per la tua applicazione, qualunque siano le condizioni ambientali. Garantiamo una protezione di massima resistenza e durata per sistemi di azionamento installati all'interno o all'esterno e per condizioni d’impiego wash-down o offshore.

Prodotti disponibili

I nostri efficaci sistemi di protezione superficiale sono disponibili per molti dei nostri prodotti. Con noi puoi sempre contare su un sistema di azionamento su misura per le tue esigenze – e approfittare della versatilità della nostra gamma di prodotti anche in risposta a condizioni ambientali gravose.

A6033 - Sistemi di azionamento per l‘industria alimentare e delle bevande


A6033 - Sistemi di azionamento per l‘industria alimentare e delle bevande
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Protezione superficiale per tutti i componenti dell'azionamento

"Con la nostra protezione superficiale studiata per le tue esigenze, ti garantiamo la lunga durata del tuo sistema di azionamento, anche in ambienti aggressivi. I vantaggi per te sono migliore pianificazione, efficienza dei costi e affidabilità del processo di produzione.

I nostri esperti di settore ti consiglieranno volentieri la protezione superficiale più adatta ed efficiente per le esigenze del tuo settore e della tua applicazione. "

Referenze

MOPOS (Repubblica ceca)

Azionamenti di ultima generazione per le rivoltatrici dell'impianto di malteria
Le particolari caratteristiche dell'ambiente produttivo mettono a dura prova gli impianti di malteria di MOPOS. La resistenza a sollecitazione della tecnologia di azionamento NORD e il trattamento superficiale anticorrosione permettono agli impianti di funzionare senza intoppi.

Octopi Brewery (USA)

NORD alla spina
Il Sealed Surface Conversion System di NORD offre un'alternativa economica e leggera ai classici modelli in acciaio inossidabile e fornisce al birrificio Octopi Brewery il supporto necessario per la produzione di birra artigianale.

Jütro Feinkost (Germania)

Intelligente, equilibrata, robusta: tecnologia di azionamento per un funzionamento sicuro
Insieme con NORD DRIVESYSTEMS e altri partner, Jütro ha installato nel 2021 un nuovo impianto di imbottigliamento in PET, per il quale motoriduttori, inverter e know-how applicativo giocano un ruolo fondamentale.