Logistica
Sistemi di azionamento per logistica
Con i nostri sistemi di azionamento intelligenti, affidabili ed efficienti, siamo il partner ideale per mantenere sempre in movimento i tuoi centri di distribuzione pacchi. Dai motoriduttori ad alta efficienza IE5+ agli inverter decentralizzati, la nostra innovativa gamma di prodotti garantisce un processo senza intoppi. Implementiamo le nostre soluzioni in collaborazione con te, per soddisfare in tutto e per tutte le tue esigenze in termini di dinamica.
Motoriduttori veloci e inverter decentralizzati con PLC integrato – soluzioni di azionamento innovative NORD per il settore posta e pacchi!
Gli utenti finali di questo settore industriale contano sulla “tecnologia di azionamento verde ed efficiente”, con l’obiettivo a lungo termine di raggiungere un bilancio climatico e di CO2 neutro. La filosofia NORD LogiDrive è la soluzione. Minor numero di varianti, motoriduttori ad elevata efficienza energetica e inverter di facile manutenzione riducono significativamente i tuoi costi, intesi come total cost of ownership (TCO). Il valore aggiunto che ne deriva si traduce in un beneficio per te in termini di consumo di energia, approvvigionamento di ricambi e interventi del servizio assistenza.

Motori sincroni IE5+ (TENV)
Efficienti. Igienici. Compatti
Inverter - NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P
Una soluzione specifica per un funzionamento ottimale
Inverter - NORDAC LINK - SK 250E
Installazione rapida, manutenzione semplice
Inverter NORDAC FLEX - SK 200E
Più flessibilità, meno costi
Motoriduttore ad assi ortogonali NORDBLOC.1®
Performance e design
Motoriduttori ad assi ortogonali UNICASE
Potenti e di comprovata qualità
Motoriduttore ad assi paralleli UNICASE
Compatto e potente
Motoriduttore coassiale NORDBLOC.1®
L’innovativo performer
Inverter NORDAC PRO - SK 500P
Un solo prodotto per tanti vantaggi
DHL
Intralogistica a emissioni ridotte
DHL intende portare a quota zero le emissioni della sua attività logistica entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, il fornitore internazionale di servizi di trasporto punta sulla tecnologia all'avanguardia e sulle soluzioni sostenibili di NORD DRIVESYSTEMS.
BCS Group
Il più veloce impianto australiano per lo smistamento dei pacchi
Il Gruppo BCS fornisce gli aeroporti e le compagnie aeree con soluzioni complete. Quando Toll IPEC ha dovuto ampliare la sua capacità di consegna pacchi con un nuovo impianto di smistamento merci a Melbourne, la commessa è stata assegnata a BCS, che a sua volta, ha commissionato a NORD la fornitura di circa 1.000 motoriduttori ad assi ortogonali con inverter decentralizzati.
Chronopost
Migliaia di azionamenti trasportano migliaia di pacchi
Il centro di smistamento pacchi del sito francese Chronopost gestisce circa 170.000 pacchi al giorno. I circa 1100 azionamenti decentralizzati Nord, con con soluzioni integrate nei nastri trasportatori, movimentano in modo rapido e affidabile i pacchi nel complesso di 13.000 m².
Qui trovi maggiori informazioni: