Settore Warehouse

Sistemi di azionamento per settore Warehouse

I sistemi di stoccaggio automatizzati impongono severi requisiti agli azionamenti dei trasportatori orizzontali e verticali. Con le nostre soluzioni di azionamento, puoi soddisfare perfettamente questi requisiti e al tempo stesso gestire i tuoi processi con la massima redditività e affidabilità possibile.

Elevata disponibilità e dinamica, intelligenza, competenza sistemistica e conformità ai severi criteri di sicurezza, il tutto riducendo il numero di versioni: NORD DRIVESYSTEMS ti garantisce tutti questi vantaggi con le sue soluzioni di sistema personalizzate e facili da gestire.

Motori sincroni IE5+ (TENV)

Efficienti. Igienici. Compatti

  • Potenza: 0.5 HP - 3 HP
  • Classe di protezione: IP69K
  • Classe di efficienza energetica: IE5+
  • A richiesta anche in versione IP69K
  • Omologazioni e collaudi internazionali
  • Design compatto e sanificabile
  • Alta efficienza costante sull’intero range di regolazione

Inverter - NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P

Una soluzione specifica per un funzionamento ottimale

  • Gamma di potenza: 0,37 - 3 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66, IP69 (in preparazione)
  • Montaggio a parete o su motore
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata
  • Soluzione plug and play per una messa in funzione rapida

Inverter NORDAC FLEX - SK 200E

Più flessibilità, meno costi

  • Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Massima flessibilità grazie alla struttura modulare

NORDAC LINK - SK 155E - starter motore

Installazione rapida, avvio esente da usura

  • Gamma di potenza: 0,06 - 3,0 kW
  • Classe di protezione: IP65
  • Montaggio a parete
  • Facile installazione e manutenzione grazie ai collegamenti tutti a innesto
  • Liberamente configurabile per l’applicazione specifica

Inverter - NORDAC LINK - SK 250E

Installazione rapida, manutenzione semplice

  • Gamma di potenza: 0,37 - 7,5 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP65
  • Montaggio a parete
  • Facile installazione e manutenzione grazie ai collegamenti tutti a innesto
  • Liberamente configurabile per l’applicazione specifica

A6050 - Intralogistica


A6050 - Intralogistica
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

S9012 - Motore sincrono ad efficienza energetica IE5+


S9012 - Motore sincrono ad efficienza energetica IE5+
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

F3020 - NORDAC Flex


F3020 - NORDAC Flex
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Scarica Italiano
Dettagli documentazione

BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters


BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Qui trovi maggiori informazioni: