Azionamenti decentralizzati
Scopri il prodotto ideale per la tua applicazione
Con i suoi avanzati sistemi di controllo elettronico, NORD offre una gamma completa di soluzioni per azionamenti decentralizzati, in grado di rispondere a diverse esigenze applicative. Le soluzioni spaziano dalle opzioni più semplici, come gli avviatori statici della serie SK 100, fino ai sistemi di controllo più sofisticati, che utilizzano inverter ad alte prestazioni come lo SK 200E (fino a 7,5 kW) e lo SK 750E (fino a 22 kW). Grazie a questa vasta scelta, NORD garantisce soluzioni flessibili e scalabili per azionamenti decentralizzati, offrendo al contempo un ottimo rapporto qualità-prezzo e costi competitivi.