Motoriduttore ad assi ortogonali NORDBLOC.1®

Performance e design

  • Potenza: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Momento: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
Grandezza: 6

Le serie di riduttori ad assi ortogonali a 2 stadi e a potenza ottimizzata sono una soluzione innovativa NORD in lega di alluminio ad alta resistenza. Grazie alla versione wash-down, i nuovi riduttori ad assi ortogonali a 2 stadi NORDBLOC.1® sono particolarmente indicati per nastri trasportatori e per l’industria alimentare.

  • Alberi pieni e cavi (linguetta, GRIPMAXX™, anello calettatore)
  • Esecuzione standard: SK 92.1: Piedi/flangia B14 con flangia B5 e braccio di reazione opzionali. SK 93.1: Flangia B14 con flangia B5 e fissaggio con piedi opzionali
  • Riduttore ortogonale

  • La carcassa in alluminio presenta un peso contenuto
  • Elevata efficienza e quindi bassi costi di esercizio
  • Il design innovativo rende più veloci le operazioni di pulizia e riduce il peso
  • Elevata resistenza ai carichi assiali e radiali
  • Funzionamento silenzioso
  • Ampio range di velocità
  • Esecuzioni per applicazioni specifiche

G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 - 2-stage Helical-Bevel Gear Unit - 50 Hz, metric


G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 - 2-stage Helical-Bevel Gear Unit - 50 Hz, metric
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

B1000 - Istruzioni d'uso e manutenzione per riduttori e motoriduttori


B1000 - Istruzioni d'uso e manutenzione per riduttori e motoriduttori
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

B2000 - Istruzioni per l’uso e la manutenzione


B2000 - Istruzioni per l’uso e la manutenzione
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

F1300 - Sistemi di azionamento completi da un unico fornitore


F1300 - Sistemi di azionamento completi da un unico fornitore
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

B1000 - Istruzioni d'uso e manutenzione per riduttori e motoriduttori


B1000 - Istruzioni d'uso e manutenzione per riduttori e motoriduttori
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

G1000_IE3 - G1000 VELOCIDADES CONSTANTES IE3


G1000_IE3 - G1000 VELOCIDADES CONSTANTES IE3
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems


A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

A6033 - Sistemi di azionamento per l‘industria alimentare e delle bevande


A6033 - Sistemi di azionamento per l‘industria alimentare e delle bevande
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

A6035 - Sistemi di azionamento per l’industria delle gru


A6035 - Sistemi di azionamento per l’industria delle gru
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

A6091 - Drive solutions for packaging machinery


A6091 - Drive solutions for packaging machinery
  • Scarica Italiano
Dettagli documentazione

CS0002_SMIL - Caso di studio SMIL


CS0002_SMIL - Caso di studio SMIL
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

CS0004 - Caso di studio Chronopost


CS0004 - Caso di studio Chronopost
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

CS0006 - Caso di studio WISCO


CS0006 - Caso di studio WISCO
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

CS0008_H+E - Caso di studio H+E


CS0008_H+E - Caso di studio H+E
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

CS0011 - Caso di studio TORRESOL


CS0011 - Caso di studio TORRESOL
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

CS0021 - Case Study BCS Group


CS0021 - Case Study BCS Group
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

F1400 - Tecnologia di azionamento in alluminio


F1400 - Tecnologia di azionamento in alluminio
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

S3400 - Protezione superficiale per sistemi di azionamento NORD


S3400 - Protezione superficiale per sistemi di azionamento NORD
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Technical Handbook - Sistemi di azionamento completi da un‘unica fonte


Technical Handbook - Sistemi di azionamento completi da un‘unica fonte
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

PL1014 - Lista ricambi - UNICASE riduttori ortogonali a coppia conica


PL1014 - Lista ricambi - UNICASE riduttori ortogonali a coppia conica
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

C010001 - Certificato DIN EN 9001 : 2015


C010001 - Certificato DIN EN 9001 : 2015
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

C411000_3521 - Dichiarazione di conformità - ATEX 2D+2G| Riduttori


C411000_3521 - Dichiarazione di conformità - ATEX 2D+2G| Riduttori
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

C412000_3521 - Dichiarazione di conformità - ATEX 3D+3G| Riduttori


C412000_3521 - Dichiarazione di conformità - ATEX 3D+3G| Riduttori
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificazione DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (Cina) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificazione DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (Cina) Power Transmission Co. Ltd.
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione